(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

按壓式門扣 MC-28

門扣

按壓式門扣 MC-28

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】・用指尖輕推即可開閉門板

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 用於外置門板時,請在側板和門板間隙留出約3mm的空間

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MC-28

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
MC-28
型號數量折扣標準
出貨日
4天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 按壓型 保持力(N) 29 長度 L(mm) 46
寬度 W(mm) 36.3 安裝方式 表面安裝型 本體材質 樹脂
高度 H(mm) 13.2 本體表面處理/顏色 黑色 本體材質(詳情) ABS樹脂
吸附板/安裝板 吸附板/安裝板材質 聚醯胺(PA)

按壓式門扣 MC-28的型號MC-28頁面。
記載關於型號MC-28之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767