(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

嵌入式滾輪門扣 RCU

滾輪門扣

嵌入式滾輪門扣 RCU

嵌入式滾輪門扣。
【特長】
・通過10萬次開關測試
・可用於外置門板。
【用途】
・可用於一般家具、廚房設備、廚房周邊、船舶環境的家具等

(i)請注意

  • 推入及拔出的保持力僅供參考,商品存在差異,請以實物為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

RCU

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
RCU
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
19天 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 滾輪型 保持力(N) 27/32 長度(mm) 64
寬度(mm) 10 安裝方式 表面安裝型 本體材質 樹脂
本體表面處理/顏色 自然色 本體材質(詳情) 聚甲醛(POM) 吸附板/安裝板
吸附板/安裝板材質 聚甲醛(POM)

嵌入式滾輪門扣 RCU的型號RCU頁面。
記載關於型號RCU之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767