(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

小型高吸力型磁力門扣 MC-110NF型

小型高吸力型磁力門扣 MC-110NF型

【特長】
・不論與吸附面平行或垂直皆可安裝
・釹磁鐵型,小尺寸仍有高吸力
【用途】
・適合用於保持門板閉合

(i)請注意

  • 使用前請務必確認原廠型錄第431頁之注意事項

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MC-110NF-GR
MC-110NF-WT
型號數量折扣標準
出貨日
本體表面處理/顏色
21天 灰色
21天 白色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 磁力門扣 保持力(N) 78.4 長度(mm) 45
寬度(mm) 11 安裝方式 表面安裝型 安裝孔徑(mm) 3.5
本體材質 樹脂 磁鐵材質 高度(mm) 10
安裝方向 雙向 本體材質(詳情) 聚碳酸酯(PC) 吸附板/安裝板
吸附板/安裝板材質 使用溫度(℃) 最高80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767