(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・內建磁簧開關,要避免強烈衝擊
・請勿於強磁場中使用或保管
・附吸附板、背板
型式 | 磁力門扣 | 長度(mm) | 45 | 寬度(mm) | 11.2 |
---|---|---|---|---|---|
安裝方式 | 表面安裝型 | 安裝孔徑(mm) | 4 | 本體材質 | 樹脂 |
高度(mm) | 12 | 本體表面處理/顏色 | 黑色 | 安裝方向 | 雙向 |
本體材質(詳情) | 聚碳酸酯(PC) | 吸附板/安裝板 | 有 | 吸附板/安裝板材質 | 鋼 |
使用溫度(℃) | 0~60 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策