(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LAMP 門扣 JC-24、JC-26

LAMP 門扣 JC-24、JC-26

小型設計省空間的最佳選擇【特長】
・高強度樹脂製,有彈性,堅固耐用,無須擔心生鏽
・外置門板、內置門板皆可使用
【用途】
・適合用於一般家具、廚房設備、廚房周邊、船舶環境的家具等

(i)請注意

  • 推入及拔出的保持力僅供參考,商品存在差異,請以實物為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
JC-24
JC-24B
JC-26
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS保持力
(N)
長度
(mm)
安裝孔徑
(mm)
本體表面處理/顏色
19天 1028/23242.5×5.5白色
19天 1025/21242.5×5.5黑色
19天 1017/13263.3×6白色
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS保持力
(N)
長度
(mm)
安裝孔徑
(mm)
本體表面處理/顏色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 夾扣型 寬度(mm) 7.5 安裝方式 表面安裝型
本體材質 樹脂 本體材質(詳情) 聚甲醛(POM) 吸附板/安裝板
吸附板/安裝板材質 聚醯胺(PA)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767