(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 磁力門扣 MC0083-N 高吸力型 (型號表)

磁力門扣

LAMP 磁力門扣 MC0083-N 高吸力型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・使用釹磁鐵的高吸力型商品
【用途】
・廚房設備、各種實驗裝置等

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 使用前請務必確認原廠型錄第431頁之注意事項
  • 最高使用溫度:80℃

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MC0083-N

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MC0083-N
型號數量折扣標準
出貨日
4天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 磁力門扣 保持力(N) 137 長度(mm) 50
寬度(mm) 17 安裝方式 表面安裝型 本體材質 不鏽鋼
磁鐵材質 高度(mm) 14.1 本體表面處理/顏色 滾筒拋光
安裝方向 平行 本體材質(詳情) 不鏽鋼(SUS304) 吸附板/安裝板
使用溫度(℃) 最高80

LAMP 磁力門扣 MC0083-N 高吸力型的型號MC0083-N頁面。
記載關於型號MC0083-N之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767