(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LAMP 小型磁力門扣 MC-YS型

LAMP 小型磁力門扣 MC-YS型

小型設計的磁力門扣,省空間的最佳選擇。
【特長】
・高度僅6mm的薄型尺寸可有效活用空間
・釹磁鐵型,小尺寸仍有高吸力
・也有使用鐵氧體磁鐵的磁力較弱型
・鋅合金製的高吸力型商品MC-YC-06請參考原廠型錄第436頁
・除磁力門扣單體外,也有販售附吸附板及安裝螺絲的套組品

(i)請注意

  • 使用前請務必確認原廠型錄第431頁之注意事項
  • 釹磁鐵型最高使用溫度:80℃

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MC-YS001
MC-YS001P
MC-YS002
MC-YS002P
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS保持力
(N)
磁鐵材質 吸附板/安裝板
4天 1029.4
4天 1029.4
4天 1012鐵氧體
4天 1012鐵氧體
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS保持力
(N)
磁鐵材質 吸附板/安裝板

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 磁力門扣 長度(mm) 34 寬度(mm) 13.5
安裝方式 表面安裝型 安裝孔徑(mm) 3.2×4.2 本體材質 樹脂
高度(mm) 6 本體表面處理/顏色 白色 安裝方向 垂直
本體材質(詳情) PBT樹脂 吸附板/安裝板材質 使用溫度(℃) 最高80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767