(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

密封型磁鐵門吸 TSL-4821

門擋・門鎖

密封型磁鐵門吸 TSL-4821

密封型磁鐵門吸 TSL-4821

全密封狀態,不會產生金屬與金屬間的摩擦
適用於無塵室環境

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TSL-4821

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第5天

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

型式磁鐵形磁鐵形種類方形
長度(mm)50寬度(mm)21
安裝方式附面安裝孔徑(mm)4.6
吸附板使用環境標準
本體材質樹脂本體表面處理
吸附板表面材質不鏽鋼吸附板表面處理
更多商品介紹
總高度(mm)13本體高度(mm)11.5
關閉商品介紹

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
TSL-4821
型號數量折扣標準
出貨日
5天
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

型式 磁鐵形 磁鐵形種類 方形 長度(mm) 50
寬度(mm) 21 安裝方式 附面 安裝孔徑(mm) 4.6
吸附板 使用環境 標準 本體材質 樹脂
本體表面處理 吸附板表面材質 不鏽鋼 吸附板表面處理
總高度(mm) 13 本體高度(mm) 11.5

密封型磁鐵門吸 TSL-4821的型號TSL-4821頁面。
記載關於型號TSL-4821之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引