(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

平行開閉型夾爪 3爪 附防塵罩 MHSJ3 Series (型號表)

SMC HAND/CHUCK FINGER

平行開閉型夾爪 3爪 附防塵罩 MHSJ3 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可從2方向安裝平行開閉型夾爪。
【特長】
・抑制高度輕量・輕巧的設計
・高往復精度:±0.01mm
・可安裝磁簧開關
・本體安裝時容易校準
・此用楔形凸輪構造
・可安裝小型磁簧開關

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MHSJ3-40D

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MHSJ3-40D
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 本體 夾持方法 夾頭嵌入型 / 開夾頭型 指數 3個
本體形狀 圓柱型 運作方式 複動型 開尺寸(mm) 40
閉尺寸(mm) 36 夾持力 (開側 0.5MPa時)(N) 130 夾持力 (閉側 0.5MPa時)(N) 97
環境・用途 標準 附加功能 高精密度 行程調節構造
使用壓力範圍(MPa) 0.1::0.6 氣壓缸內徑(mm) 40 自動開關 無自動開關(內建磁鐵)
開關數量 導線長度 訂製規格
夾頭開關用插座種類 孔口螺牙種類 M螺牙 防塵蓋材質 合成橡膠(CR)

平行開閉型夾爪 3爪 附防塵罩 MHSJ3 Series的型號MHSJ3-40D頁面。
記載關於型號MHSJ3-40D之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767