(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

旋轉驅動型氣壓夾爪 3爪型 MHR3・MDHR3 Series

旋轉驅動型氣壓夾爪 3爪型 MHR3・MDHR3 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

驅動源使用旋轉缸,高度方向的小型化。
【特長】
・適合圓形工件軸方向的把持
・高往復精度±0.01mm
・對應無塵室等級10

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MDHR3-10R-M9N
MDHR3-15R-M9BL
MHR3-10R
型號數量折扣標準
出貨日
開尺寸
(mm)
閉尺寸
(mm)
夾持力 (開側 0.5MPa時)
(N)
夾持力 (閉側 0.5MPa時)
(N)
使用壓力範圍
(MPa)
自動開關 開關數量 導線長度 公稱
19天 1186.570.2~0.6M9N附2個0.5m10
19天 13.59.512130.15~0.6M9B附2個3m15
19天 1186.570.2~0.6無自動開關10

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 本體 夾持方法 夾頭嵌入型 / 開夾頭型 指數 3個
本體形狀 圓柱型 運作方式 複動型 環境・用途 標準
附加功能 附線性滑軌 / 軸承支持 行程調節構造 訂製規格
夾頭開關用插座種類 連接口位置 本體側面方向

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767