(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

平行開閉型氣壓夾爪 3爪 MHS3 Series

平行開閉型氣壓夾爪 3爪 MHS3 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可從2方向安裝的氣壓夾爪。
【特長】
・抑制高度輕量・輕巧的設計
・高往復精度:±0.01mm
・本體安裝時容易校準
・可從2方向安裝
・此用楔形凸輪構造
・可安裝小型磁簧開關

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MHS3-16D
MHS3-32D
MHS3-40D
MHS3-50S-M9BL-X84
MHS3-63D-Y7BALS
MHS3-80D
MHS3-100D
型號數量折扣標準
出貨日
夾持方法 運作方式 開尺寸
(mm)
閉尺寸
(mm)
夾持力 (開側 0.5MPa時)
(N)
夾持力 (閉側 0.5MPa時)
(N)
使用壓力範圍
(MPa)
氣壓缸內徑
(mm)
自動開關 開關數量 導線長度 訂製規格 孔口螺牙種類
8天 夾頭嵌入型 / 開夾頭型複動型171516140.2~0.616無自動開關(內建磁鐵)
8天 夾頭嵌入型 / 開夾頭型複動型322882740.1~0.632無自動開關(內建磁鐵)M螺牙
8天 夾頭嵌入型 / 開夾頭型複動型35311301180.1~0.640無自動開關(內建磁鐵)M螺牙
19天 夾頭嵌入型單動型(常開)4135-1440.25~0.650M9B附2個3m單動型M螺牙
19天 夾頭嵌入型 / 開夾頭型複動型51433593350.1~0.663Y7BA附1個3mM螺牙
19天 夾頭嵌入型 / 開夾頭型複動型63.553.55255000.1~0.680無自動開關(內建磁鐵)Rc
19天 夾頭嵌入型 / 開夾頭型複動型78667807500.1~0.6100無自動開關(內建磁鐵)Rc

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 本體 指數 3個 本體形狀 圓柱型
環境・用途 標準 附加功能 行程調節構造
夾頭開關用插座種類

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767