(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

VDN.FP+I+ST 安全實心手輪 熱固性塑料

VDN.FP+I+ST 安全實心手輪 熱固性塑料

安全實心手輪。
高強度,強化酚醛系(PF)Duroplast,黑色,光澤表面處理。
霧面陽極處理鋁。
安全嚙合襯套採用「拉式嚙合」組件GN 000.5硬化鋼,研磨滑動表面、鉸孔組裝孔和鍵槽,符合DIN 6885/2公差P9。
I.301+x Duroplast旋轉把手 。
輪緣內部後側有扇形設計,使手輪更容易抓握和操作。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
73728
73738
73748
73758
73778
型號數量折扣標準
出貨日
把手 外徑 D
(φ)
把手 厚度 L
(mm)
H
(mm)
B d2 d3 b d4最大值 d6 外徑 l1 l2 l3 m R t 說明
8天~ 125586528122941725 0.05125421812M85013.1VDN.125 FP+I+ST12
8天~ 150676530143352129 0.05150482014M86215.3VDN.150 FP+I+ST14
8天~ 175698032143352129 0.05175482014M1072.515.3VDN.175 FP+I+ST14
8天~ 200729032183962635 0.05200502413M108219.7VDN.200 FP+I+ST18
8天~ 249829036224663041 0.05250542813M1010623.7VDN.250 FP+I+ST22

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手材質 Duroplast 握柄材質 Duroplast 類型 VDN.FP+I+ST
w最小值 4 把手 旋轉把手 組裝類型 平孔和鍵槽

此分類還有這些商品

技術支援服務