(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● HAR-B鋁製手輪系列,經過電著處理後,表面光滑。現代感設計的黑電著鋁手輪,具有完美的表面處理不僅為機器外觀加分,更可提升操作握感
● 此系列手輪包含鐵宅.全鋁宅,可以用於不同類型的機器
● 安裝中心孔尺寸:6, 8, 10, 12mm
● 重量:0.13~1.8kg
● 本系列有附把手規格可供選擇,無把手規格請自行選配其他款固定把手、旋轉把手或單購手輪亦可
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 手輪 外徑 A (φ) | 握柄 | 握柄 種類 | 安裝部 圓孔徑 E (φ) | 宅 材質 | 宅 表面處理 (mm) | 搭配握柄型號 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 80 | 無(無握柄安裝孔) | - | 6 | 鋁 | - | - | ||
6天 | 80 | 有 | 旋轉式 | 6 | 鋁 | - | HHPR-18-M6 | ||
5天 | 80 | 無(無握柄安裝孔) | - | 6 | 鋼 | 染黑 | - | ||
6天 | 80 | 有 | 旋轉式 | 6 | 鋼 | 染黑 | HHPR-18-M6 | ||
5天 | 100 | 無(無握柄安裝孔) | - | 8 | 鋁 | - | - | ||
6天 | 100 | 有 | 旋轉式 | 8 | 鋁 | - | HHPR-22-M6 | ||
5天 | 100 | 無(無握柄安裝孔) | - | 8 | 鋼 | 染黑 | - | ||
6天 | 100 | 有 | 旋轉式 | 8 | 鋼 | 染黑 | HHPR-22-M6 | ||
5天 | 125 | 無(無握柄安裝孔) | - | 8 | 鋁 | - | - | ||
6天 | 125 | 有 | 旋轉式 | 8 | 鋁 | - | HHPR-23-M8 | ||
5天 | 125 | 無(無握柄安裝孔) | - | 8 | 鋼 | 染黑 | - | ||
6天 | 125 | 有 | 旋轉式 | 8 | 鋼 | 染黑 | HHPR-23-M8 | ||
5天 | 140 | 無(無握柄安裝孔) | - | 8 | 鋁 | - | - | ||
6天 | 140 | 有 | 旋轉式 | 8 | 鋁 | - | HHPR-26-M10 | ||
5天 | 140 | 無(無握柄安裝孔) | - | 8 | 鋼 | 染黑 | - | ||
6天 | 140 | 有 | 旋轉式 | 8 | 鋼 | 染黑 | HHPR-26-M10 | ||
5天 | 160 | 無(無握柄安裝孔) | - | 8 | 鋁 | - | - | ||
6天 | 160 | 有 | 旋轉式 | 8 | 鋁 | - | HHPR-26-M10 | ||
5天 | 160 | 無(無握柄安裝孔) | - | 8 | 鋼 | 染黑 | - | ||
6天 | 160 | 有 | 旋轉式 | 8 | 鋼 | 染黑 | HHPR-26-M10 | ||
5天 | 200 | 無(無握柄安裝孔) | - | 10 | 鋁 | - | - | ||
6天 | 200 | 有 | 旋轉式 | 10 | 鋁 | - | HHPR-28-M10 | ||
5天 | 200 | 無(無握柄安裝孔) | - | 10 | 鋼 | 染黑 | - | ||
6天 | 200 | 有 | 旋轉式 | 10 | 鋼 | 染黑 | HHPR-28-M10 | ||
5天 | 250 | 無(無握柄安裝孔) | - | 12 | 鋁 | - | - | ||
6天 | 250 | 有 | 旋轉式 | 12 | 鋁 | - | HHPR-28-M10 | ||
5天 | 250 | 無(無握柄安裝孔) | - | 12 | 鋼 | 染黑 | - | ||
6天 | 250 | 有 | 旋轉式 | 12 | 鋼 | 染黑 | HHPR-28-M10 |
Loading...
本體 種類 | 實心圓盤 | 本體 材質 | 鋁合金 | 安裝部 孔加工 | 圓孔(貫穿孔) |
---|---|---|---|---|---|
本體 表面處理 | 黑色電著 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策