MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
門用零件・外觀零件
手輪
塑膠曲柄手輪 HMP
篩選條件
清除全部選項
安裝部 孔加工
圓孔(貫穿孔)
方孔
顯示圖片
安裝部 方孔尺寸(mm)
V12
V14
V17
顯示選項
旋轉半徑(mm)
100
125
160
安裝部 圓孔徑(mm)
10
12
14
16
安裝部 外徑(mm)
31
37
42
搭配握柄型號
HH-M8
HH-M10
類型
HMP
HMP-SQ
CAD
2D
3D
出貨日
全選
5天以内
FLAIR(富雷爾)
塑膠曲柄手輪 HMP
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄