(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼雙輪輻手輪(NSTH、STH)

不鏽鋼雙輪輻手輪(NSTH、STH)

防鏽優異、相當於SUS304的材質。
【特長】
・全不鏽鋼製,耐腐蝕性優異。
・最適合食品機械、洗淨機械等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
NSTH100
NSTH100-H10
NSTH100-H11
NSTH100-H12
NSTH100-H13
NSTH100-H14
NSTH100-H15
NSTH100-H16
NSTH100-H17
NSTH100-HN10
NSTH100-HN11
NSTH100-HN12
NSTH100-HN13
NSTH100-HN14
NSTH100-HN15
NSTH100-HN16
NSTH100-HN17
NSTH100-K10
NSTH100-K11
NSTH100-K12
NSTH100-K13
NSTH100-K14
NSTH100-KM10
NSTH100-KM11
NSTH100-KM12
NSTH100-KM13
NSTH100-KM14
NSTH100-S10
NSTH100-S12
NSTH100-T10
NSTH100-T12
NSTH125
NSTH125-H12
NSTH125-H13
NSTH125-H14
NSTH125-H15
NSTH125-H16
NSTH125-H17
NSTH125-H18
NSTH125-H19
NSTH125-H20
NSTH125-HN12
NSTH125-HN13
NSTH125-HN14
NSTH125-HN15
NSTH125-HN16
NSTH125-HN17
NSTH125-HN18
NSTH125-HN19
NSTH125-HN20
NSTH125-K12
NSTH125-K13
NSTH125-K14
NSTH125-K15
NSTH125-K16
NSTH125-K17
NSTH125-KM12
NSTH125-KM13
NSTH125-KM14
NSTH125-KM15
型號數量折扣標準
出貨日
D
(φ)
握柄 H
(mm)
D1
(φ)
追加工 方孔尺寸 攻牙通孔尺寸 軸孔尺寸
(mm)
6天~ 100無(無握柄安裝孔)3030---
8天~ 100無(無握柄安裝孔)3030軸孔、按壓螺絲孔2處--φ10mm
8天~ 100無(無握柄安裝孔)3030軸孔、按壓螺絲孔2處--φ11mm
9天~ 100無(無握柄安裝孔)3030軸孔、按壓螺絲孔2處--φ12mm
8天~ 100無(無握柄安裝孔)3030軸孔、按壓螺絲孔2處--φ13mm
8天~ 100無(無握柄安裝孔)3030軸孔、按壓螺絲孔2處--φ14mm
8天~ 100無(無握柄安裝孔)3030軸孔、按壓螺絲孔2處--φ15mm
8天~ 100無(無握柄安裝孔)3030軸孔、按壓螺絲孔2處--φ16mm
8天~ 100無(無握柄安裝孔)3030軸孔、按壓螺絲孔2處--φ17mm
9天~ 100無(無握柄安裝孔)3030軸孔--φ10mm
9天~ 100無(無握柄安裝孔)3030軸孔--φ11mm
9天~ 100無(無握柄安裝孔)3030軸孔--φ12mm
9天~ 100無(無握柄安裝孔)3030軸孔--φ13mm
9天~ 100無(無握柄安裝孔)3030軸孔--φ14mm
9天~ 100無(無握柄安裝孔)3030軸孔--φ15mm
9天~ 100無(無握柄安裝孔)3030軸孔--φ16mm
9天~ 100無(無握柄安裝孔)3030軸孔--φ17mm
8天~ 100無(無握柄安裝孔)3030軸孔、鍵槽、按壓螺絲孔1處--φ10mm
8天~ 100無(無握柄安裝孔)3030軸孔、鍵槽、按壓螺絲孔1處--φ11mm
8天~ 100無(無握柄安裝孔)3030軸孔、鍵槽、按壓螺絲孔1處--φ12mm
8天~ 100無(無握柄安裝孔)3030軸孔、鍵槽、按壓螺絲孔1處--φ13mm
8天~ 100無(無握柄安裝孔)3030軸孔、鍵槽、按壓螺絲孔1處--φ14mm
9天~ 100無(無握柄安裝孔)3030軸孔、鍵槽、按壓螺絲孔2處--φ10mm
9天~ 100無(無握柄安裝孔)3030軸孔、鍵槽、按壓螺絲孔2處--φ11mm
9天~ 100無(無握柄安裝孔)3030軸孔、鍵槽、按壓螺絲孔2處--φ12mm
9天~ 100無(無握柄安裝孔)3030軸孔、鍵槽、按壓螺絲孔2處--φ13mm
9天~ 100無(無握柄安裝孔)3030軸孔、鍵槽、按壓螺絲孔2處--φ14mm
8天~ 100無(無握柄安裝孔)3030方孔10mm--
8天~ 100無(無握柄安裝孔)3030方孔12mm--
8天~ 100無(無握柄安裝孔)3030攻牙通孔-M10-
8天~ 100無(無握柄安裝孔)3030攻牙通孔-M12-
6天~ 125無(無握柄安裝孔)3535---
8天~ 125無(無握柄安裝孔)3535軸孔、按壓螺絲孔2處--φ12mm
8天~ 125無(無握柄安裝孔)3535軸孔、按壓螺絲孔2處--φ13mm
8天~ 125無(無握柄安裝孔)3535軸孔、按壓螺絲孔2處--φ14mm
8天~ 125無(無握柄安裝孔)3535軸孔、按壓螺絲孔2處--φ15mm
8天~ 125無(無握柄安裝孔)3535軸孔、按壓螺絲孔2處--φ16mm
8天~ 125無(無握柄安裝孔)3535軸孔、按壓螺絲孔2處--φ17mm
8天~ 125無(無握柄安裝孔)3535軸孔、按壓螺絲孔2處--φ18mm
8天~ 125無(無握柄安裝孔)3535軸孔、按壓螺絲孔2處--φ19mm
8天~ 125無(無握柄安裝孔)3535軸孔、按壓螺絲孔2處--φ20mm
9天~ 125無(無握柄安裝孔)3535軸孔--φ12mm
9天~ 125無(無握柄安裝孔)3535軸孔--φ13mm
9天~ 125無(無握柄安裝孔)3535軸孔--φ14mm
9天~ 125無(無握柄安裝孔)3535軸孔--φ15mm
9天~ 125無(無握柄安裝孔)3535軸孔--φ16mm
9天~ 125無(無握柄安裝孔)3535軸孔--φ17mm
9天~ 125無(無握柄安裝孔)3535軸孔--φ18mm
9天~ 125無(無握柄安裝孔)3535軸孔--φ19mm
9天~ 125無(無握柄安裝孔)3535軸孔--φ20mm
8天~ 125無(無握柄安裝孔)3535軸孔、鍵槽、按壓螺絲孔1處--φ12mm
8天~ 125無(無握柄安裝孔)3535軸孔、鍵槽、按壓螺絲孔1處--φ13mm
8天~ 125無(無握柄安裝孔)3535軸孔、鍵槽、按壓螺絲孔1處--φ14mm
8天~ 125無(無握柄安裝孔)3535軸孔、鍵槽、按壓螺絲孔1處--φ15mm
8天~ 125無(無握柄安裝孔)3535軸孔、鍵槽、按壓螺絲孔1處--φ16mm
8天~ 125無(無握柄安裝孔)3535軸孔、鍵槽、按壓螺絲孔1處--φ17mm
9天~ 125無(無握柄安裝孔)3535軸孔、鍵槽、按壓螺絲孔2處--φ12mm
9天~ 125無(無握柄安裝孔)3535軸孔、鍵槽、按壓螺絲孔2處--φ13mm
9天~ 125無(無握柄安裝孔)3535軸孔、鍵槽、按壓螺絲孔2處--φ14mm
9天~ 125無(無握柄安裝孔)3535軸孔、鍵槽、按壓螺絲孔2處--φ15mm

Loading...

基本資訊

把手 種類 2輪輻 把手 材質 不鏽鋼 安裝部 孔加工
把手 表面 電解研磨

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767