(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
●兩幅鋁製手輪 HQI / HQI-B 重量極輕,邊緣非常光滑,提升操作機器時的舒適感
●此系列中心軸材質有鐵與鋁兩種選擇
●安裝中心孔尺寸:6, 8, 10, 12mm
●重量:0.14~1.38kg
● 本系列未附把手
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 手輪 外徑 A (φ) | 本體 表面處理 | 手輪 厚度 B (mm) | 安裝部 外徑 F (φ) | 安裝部 圓孔徑 E (φ) | 宅 材質 | 宅 表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 80 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 30 | 32 | 6 | 鋼 | 染黑 | ||
5天 | 80 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 30 | 32 | 6 | 鋁合金 | - | ||
5天 | 80 | 黑色電著 | 30 | 32 | 6 | 鋁合金 | - | ||
5天 | 80 | 黑色電著 | 30 | 32 | 6 | 鋼 | 染黑 | ||
5天 | 100 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 34 | 38 | 8 | 鋼 | 染黑 | ||
5天 | 100 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 34 | 38 | 8 | 鋁合金 | - | ||
5天 | 100 | 黑色電著 | 34 | 38 | 8 | 鋁合金 | - | ||
5天 | 100 | 黑色電著 | 34 | 38 | 8 | 鋼 | 染黑 | ||
5天 | 125 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 41 | 40 | 8 | 鋼 | 染黑 | ||
5天 | 125 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 41 | 40 | 8 | 鋁合金 | - | ||
5天 | 125 | 黑色電著 | 41 | 40 | 8 | 鋁合金 | - | ||
5天 | 125 | 黑色電著 | 41 | 40 | 8 | 鋼 | 染黑 | ||
5天 | 140 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 45 | 42 | 8 | 鋼 | 染黑 | ||
5天 | 140 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 45 | 42 | 8 | 鋁合金 | - | ||
5天 | 140 | 黑色電著 | 45 | 42 | 8 | 鋁合金 | - | ||
5天 | 140 | 黑色電著 | 45 | 42 | 8 | 鋼 | 染黑 | ||
5天 | 160 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 46 | 42 | 8 | 鋼 | 染黑 | ||
5天 | 160 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 46 | 42 | 8 | 鋁合金 | - | ||
5天 | 160 | 黑色電著 | 46 | 42 | 8 | 鋁合金 | - | ||
5天 | 160 | 黑色電著 | 46 | 42 | 8 | 鋼 | 染黑 | ||
5天 | 200 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 55 | 49 | 10 | 鋼 | 染黑 | ||
5天 | 200 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 55 | 49 | 10 | 鋁合金 | - | ||
5天 | 200 | 黑色電著 | 55 | 49 | 10 | 鋁合金 | - | ||
5天 | 200 | 黑色電著 | 55 | 49 | 10 | 鋼 | 染黑 | ||
5天 | 250 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 74 | 56 | 12 | 鋼 | 染黑 | ||
5天 | 250 | [鍍三價鉻] 亮面鍍鉻 | 74 | 56 | 12 | 鋁合金 | - | ||
5天 | 250 | 黑色電著 | 74 | 56 | 12 | 鋁合金 | - | ||
5天 | 250 | 黑色電著 | 74 | 56 | 12 | 鋼 | 染黑 |
Loading...
本體 種類 | 2輪輻 | 本體 材質 | 鋁合金 | 安裝部 孔加工 | 圓孔(貫穿孔) |
---|---|---|---|---|---|
握柄 | 無(無握柄安裝孔) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策