(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
附縮回位置(C / CK型)不鏽鋼分度定位柱 GN 817 用於定位柱必須保持在縮回位置的用途。
操作時,旋鈕在縮回後需旋轉90°。槽口會使定位柱保持在該位置。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部徑 d1 (φ) | 行程 l₁ | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
8天~ | 4 | 4 | B 無縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
8天~ | 4 | 4 | BK 無縮回位置,附鎖定螺帽 | ||
8天~ | 4 | 4 | C 附縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
11天~ | 4 | 4 | CK 附縮回位置,附鎖定螺帽 | ||
8天~ | 4 | 4 | G 無鎖定螺帽,附螺桿 | ||
8天~ | 4 | 4 | GK 附鎖定螺帽,附螺桿 | ||
8天~ | 4 | 6 | B 無縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
8天~ | 4 | 6 | BK 無縮回位置,附鎖定螺帽 | ||
11天~ | 4 | 6 | C 附縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
11天~ | 4 | 6 | CK 附縮回位置,附鎖定螺帽 | ||
11天~ | 4 | 6 | G 無鎖定螺帽,附螺桿 | ||
8天~ | 4 | 6 | GK 附鎖定螺帽,附螺桿 | ||
8天~ | 5 | 5 | B 無縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
11天~ | 5 | 5 | BK 無縮回位置,附鎖定螺帽 | ||
8天~ | 5 | 5 | C 附縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
14天~ | 5 | 5 | CK 附縮回位置,附鎖定螺帽 | ||
8天~ | 5 | 5 | G 無鎖定螺帽,附螺桿 | ||
8天~ | 5 | 5 | GK 附鎖定螺帽,附螺桿 | ||
11天~ | 5 | 8 | B 無縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
11天~ | 5 | 8 | BK 無縮回位置,附鎖定螺帽 | ||
8天~ | 5 | 8 | C 附縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
8天~ | 5 | 8 | CK 附縮回位置,附鎖定螺帽 | ||
8天~ | 5 | 8 | G 無鎖定螺帽,附螺桿 | ||
8天~ | 5 | 8 | GK 附鎖定螺帽,附螺桿 | ||
8天~ | 6 | 6 | B 無縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
8天~ | 6 | 6 | BK 無縮回位置,附鎖定螺帽 | ||
8天~ | 6 | 6 | C 附縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
14天~ | 6 | 6 | CK 附縮回位置,附鎖定螺帽 | ||
8天~ | 6 | 6 | G 無鎖定螺帽,附螺桿 | ||
8天~ | 6 | 6 | GK 附鎖定螺帽,附螺桿 | ||
8天~ | 6 | 9 | B 無縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
11天~ | 6 | 9 | BK 無縮回位置,附鎖定螺帽 | ||
8天~ | 6 | 9 | C 附縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
11天~ | 6 | 9 | CK 附縮回位置,附鎖定螺帽 | ||
8天~ | 6 | 9 | G 無鎖定螺帽,附螺桿 | ||
8天~ | 6 | 9 | GK 附鎖定螺帽,附螺桿 | ||
8天~ | 8 | 8 | B 無縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
11天~ | 8 | 8 | BK 無縮回位置,附鎖定螺帽 | ||
8天~ | 8 | 8 | C 附縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
8天~ | 8 | 8 | CK 附縮回位置,附鎖定螺帽 | ||
8天~ | 8 | 8 | G 無鎖定螺帽,附螺桿 | ||
8天~ | 8 | 8 | GK 附鎖定螺帽,附螺桿 | ||
8天~ | 8 | 12 | B 無縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
8天~ | 8 | 12 | BK 無縮回位置,附鎖定螺帽 | ||
8天~ | 8 | 12 | C 附縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
8天~ | 8 | 12 | CK 附縮回位置,附鎖定螺帽 | ||
8天~ | 8 | 12 | G 無鎖定螺帽,附螺桿 | ||
8天~ | 8 | 12 | GK 附鎖定螺帽,附螺桿 | ||
11天~ | 10 | 12 | B 無縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
8天~ | 10 | 12 | BK 無縮回位置,附鎖定螺帽 | ||
8天~ | 10 | 12 | C 附縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
11天~ | 10 | 12 | CK 附縮回位置,附鎖定螺帽 | ||
11天~ | 10 | 12 | G 無鎖定螺帽,附螺桿 | ||
8天~ | 10 | 12 | GK 附鎖定螺帽,附螺桿 | ||
8天~ | 12 | 15 | B 無縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
8天~ | 12 | 15 | BK 無縮回位置,附鎖定螺帽 | ||
8天~ | 12 | 15 | C 附縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
11天~ | 12 | 15 | CK 附縮回位置,附鎖定螺帽 | ||
8天~ | 12 | 15 | G 無鎖定螺帽,附螺桿 | ||
8天~ | 12 | 15 | GK 附鎖定螺帽,附螺桿 |
Loading...
型式 | 標準旋鈕 | 安裝方式 | 螺栓安裝 | 材質 | 不鏽鋼 |
---|---|---|---|---|---|
前端材質 | 不鏽鋼 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策