(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
K0361.110 |
K0361.112 |
K0361.116 |
K0361.120 |
K0361.125 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | D=銷直徑 (mm) | D1=外徑 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=長度 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | 內螺牙球形握柄 | 終點位置彈簧彈力F2約略值 (N) | 初始位置彈簧彈力F1約略值 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 10 | 16 | 19 | 25 | 79 | 25 | 36.5 | 2.5 | 31 | M6 | 30 | 15 | ||
9天~ | 12 | 20 | 23 | 32 | 91 | 33 | 44.5 | 3 | 35 | M8 | 35 | 15 | ||
9天~ | 16 | 25 | 28 | 40 | 106.5 | 41.5 | 53 | 3 | 42 | M10 | 50 | 20 | ||
9天~ | 20 | 30 | 33 | 40 | 114.5 | 41.5 | 53 | 3 | 50 | M10 | 63 | 36 | ||
9天~ | 25 | 38 | 42 | 50 | 134 | 51 | 62.5 | 3 | 60 | M10 | 73 | 20 |
型號 |
---|
Loading...
本體材質 | 鋼 | 行程 S(mm) | 10 | 表面處理主體 | 硬化 |
---|---|---|---|---|---|
組件材質 | 熱塑性 | 組件顏色 | 黑灰色RAL 7021 | 樣式 | B |
L3(mm) | 13 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策