(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
· 此款分度定位柱有助於分度和鎖定作業
· 應用領域:機械、儀器和固定裝置製造工程、測量技術、家用
· 高穩定性
· 易於操作
· 材質:鋼或不鏽鋼
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 本體材質 | 行程 S (mm) | 表面處理主體 | 組件顏色 | 樣式 | 樣式類型 | 尺寸 | D=銷直徑 (mm) | D1=螺牙 | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=長度 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | 終點位置彈簧彈力F2約略值 (N) | 初始位置彈簧彈力F1約略值 (N) | 版本1 | 鎖定螺帽 | 鋼種代號 | 重量 (kg) | PL不鏽鋼 | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 不鏽鋼 | 4 | 硬化 | 黑灰色RAL 7021 | A | - | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | - | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 4 | 硬化 | 紅色 RAL 3020 | A | - | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | - | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 5 | 硬化 | 黑灰色RAL 7021 | A | - | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | - | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 5 | 硬化 | 紅色 RAL 3020 | A | - | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | - | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 6 | 硬化 | 黑灰色RAL 7021 | A | - | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | - | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 6 | 硬化 | 紅色 RAL 3020 | A | - | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | - | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 8 | 硬化 | 黑灰色RAL 7021 | A | - | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | - | 35 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 8 | 硬化 | 紅色 RAL 3020 | A | - | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | - | 35 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 10 | 硬化 | 黑灰色RAL 7021 | A | - | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | - | 34 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 12 | 硬化 | 黑灰色RAL 7021 | A | - | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | - | 39 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 10 | 硬化 | 紅色 RAL 3020 | A | - | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | - | 34 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 12 | 硬化 | 紅色 RAL 3020 | A | - | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | - | 39 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 16 | 硬化 | 黑灰色RAL 7021 | A | - | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | - | 46 | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 16 | 硬化 | 紅色 RAL 3020 | A | - | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | - | 46 | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 3.5 | 硬化 | 黑灰色RAL 7021 | A | - | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | - | 10 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 3.5 | 硬化 | 紅色 RAL 3020 | A | - | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | - | 10 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 鋼 | 4 | 硬化 | 黑灰色RAL 7021 | A | - | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | - | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 鋼 | 4 | 硬化 | 紅色 RAL 3020 | A | - | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | - | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 4 | 無硬化 | 黑灰色RAL 7021 | A | - | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | - | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 鋼 | 5 | 硬化 | 黑灰色RAL 7021 | A | - | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | - | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 4 | 無硬化 | 紅色 RAL 3020 | A | - | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | - | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 鋼 | 5 | 硬化 | 紅色 RAL 3020 | A | - | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | - | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 5 | 無硬化 | 黑灰色RAL 7021 | A | - | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | - | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 5 | 無硬化 | 紅色 RAL 3020 | A | - | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | - | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 6 | 無硬化 | 黑灰色RAL 7021 | A | - | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | - | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 6 | 無硬化 | 紅色 RAL 3020 | A | - | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | - | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 8 | 無硬化 | 黑灰色RAL 7021 | A | - | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | - | 35 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 8 | 無硬化 | 紅色 RAL 3020 | A | - | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | - | 35 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 10 | 無硬化 | 黑灰色RAL 7021 | A | - | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | - | 34 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 12 | 無硬化 | 黑灰色RAL 7021 | A | - | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | - | 39 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 10 | 無硬化 | 紅色 RAL 3020 | A | - | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | - | 34 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 12 | 無硬化 | 紅色 RAL 3020 | A | - | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | - | 39 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 16 | 無硬化 | 黑灰色RAL 7021 | A | - | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | - | 46 | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 16 | 無硬化 | 紅色 RAL 3020 | A | - | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | - | 46 | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 3.5 | 無硬化 | 黑灰色RAL 7021 | A | - | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | - | 10 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 不鏽鋼 | 3.5 | 無硬化 | 紅色 RAL 3020 | A | - | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | - | 10 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 鋼 | 6 | 硬化 | 黑灰色RAL 7021 | A | - | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | - | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 鋼 | 6 | 硬化 | 紅色 RAL 3020 | A | - | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | - | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 鋼 | 8 | 硬化 | 黑灰色RAL 7021 | A | - | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | - | 35 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 鋼 | 8 | 硬化 | 紅色 RAL 3020 | A | - | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | - | 35 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 鋼 | 10 | 硬化 | 黑灰色RAL 7021 | A | - | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | - | 34 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 鋼 | 12 | 硬化 | 黑灰色RAL 7021 | A | - | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | - | 39 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 鋼 | 10 | 硬化 | 紅色 RAL 3020 | A | - | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | - | 34 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 鋼 | 12 | 硬化 | 紅色 RAL 3020 | A | - | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | - | 39 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 鋼 | 16 | 硬化 | 黑灰色RAL 7021 | A | - | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | - | 46 | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 鋼 | 16 | 硬化 | 紅色 RAL 3020 | A | - | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | - | 46 | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 鋼 | 3.5 | 硬化 | 黑灰色RAL 7021 | A | - | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | - | 10 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 鋼 | 3.5 | 硬化 | 紅色 RAL 3020 | A | - | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | - | 10 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 不鏽鋼 | 4 | 鍍鎳 | 黑灰色RAL 7021 | A | 無鎖定槽、無鎖定螺帽 | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | - | 15.5 | 7 | 無鎖定槽 | 無鎖定螺帽 | 1.4404 | 0.0100 | 是 | 是 | ||
11天~ | 不鏽鋼 | 4 | 鍍鎳 | 信號紅 RAL 3020 | A | 無鎖定槽、無鎖定螺帽 | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | - | 15.5 | 7 | 無鎖定槽 | 無鎖定螺帽 | 1.4404 | 0.0100 | 是 | 是 | ||
11天~ | 不鏽鋼 | 5 | 鍍鎳 | 黑灰色RAL 7021 | A | 無鎖定槽、無鎖定螺帽 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | - | 12.5 | 4 | 無鎖定槽 | 無鎖定螺帽 | 1.4404 | 0.0235 | 是 | 是 | ||
11天~ | 不鏽鋼 | 5 | 鍍鎳 | 信號紅 RAL 3020 | A | 無鎖定槽、無鎖定螺帽 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | - | 12.5 | 4 | 無鎖定槽 | 無鎖定螺帽 | 1.4404 | 0.0235 | 是 | 是 | ||
11天~ | 不鏽鋼 | 6 | 鍍鎳 | 黑灰色RAL 7021 | A | 無鎖定槽、無鎖定螺帽 | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | - | 14.5 | 7 | 無鎖定槽 | 無鎖定螺帽 | 1.4404 | 0.0286 | 是 | 是 | ||
11天~ | 不鏽鋼 | 6 | 鍍鎳 | 信號紅 RAL 3020 | A | 無鎖定槽、無鎖定螺帽 | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | - | 14.5 | 7 | 無鎖定槽 | 無鎖定螺帽 | 1.4404 | 0.0286 | 是 | 是 | ||
11天~ | 不鏽鋼 | 8 | 鍍鎳 | 黑灰色RAL 7021 | A | 無鎖定槽、無鎖定螺帽 | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | - | 35 | 15 | 無鎖定槽 | 無鎖定螺帽 | 1.4404 | 0.0694 | 是 | 是 | ||
11天~ | 不鏽鋼 | 8 | 鍍鎳 | 信號紅 RAL 3020 | A | 無鎖定槽、無鎖定螺帽 | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | - | 35 | 15 | 無鎖定槽 | 無鎖定螺帽 | 1.4404 | 0.0694 | 是 | 是 | ||
11天~ | 不鏽鋼 | 10 | 鍍鎳 | 黑灰色RAL 7021 | A | 無鎖定槽、無鎖定螺帽 | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | - | 30 | 15 | 無鎖定槽 | 無鎖定螺帽 | 1.4404 | 0.1139 | 是 | 是 | ||
11天~ | 不鏽鋼 | 12 | 鍍鎳 | 黑灰色RAL 7021 | A | 無鎖定槽、無鎖定螺帽 | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | - | 39 | 15 | 無鎖定槽 | 無鎖定螺帽 | 1.4404 | 0.1153 | 是 | 是 | ||
11天~ | 不鏽鋼 | 10 | 鍍鎳 | 信號紅 RAL 3020 | A | 無鎖定槽、無鎖定螺帽 | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | - | 30 | 15 | 無鎖定槽 | 無鎖定螺帽 | 1.4404 | 0.1139 | 是 | 是 | ||
11天~ | 不鏽鋼 | 12 | 鍍鎳 | 信號紅 RAL 3020 | A | 無鎖定槽、無鎖定螺帽 | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | - | 39 | 15 | 無鎖定槽 | 無鎖定螺帽 | 1.4404 | 0.1153 | 是 | 是 |
型號 |
---|
Loading...
組件材質 | 熱塑性 | 項目 | 分度定位柱 | 產品類型 | 標準 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策