(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

PMT.200 超級高科技聚合物分度定位柱 附把手

PMT.200 超級高科技聚合物分度定位柱 附把手

附手把與縮回位置分度定位柱,附螺牙本體採用玻璃纖維強化聚醯胺系超級高科技聚合物,定位柱採用硬化拋光鋼或AISI 303不鏽鋼,玻璃纖維強化聚醯胺系自潤滑高科技聚合物手把,AISI 302不鏽鋼彈簧,玻璃纖維強化聚醯胺系超級高科技聚合物鎖定螺帽。
本產品用於定位柱需要快速縮回的場合。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
51702
51711
51722
51731
51752
51761
51772
51781
型號數量折扣標準
出貨日
材質 d1
(mm)
l1
(mm)
d
(φ)
D b L l R s s1 最小荷重[N]* 最大荷重[N]# 最大鎖緊扭矩
(Nm)
最大靜態荷重牛頓 副型號 高性能系列 說明
8天~ [聚醯胺] 高科技聚合物M128615.55.5172626.5-14935103000PMT.200超級高科技聚合物PMT.200-6-M12x1.5-A
8天~ [聚醯胺] 高科技聚合物M1610820.57213032.5-191040183000PMT.200超級高科技聚合物PMT.200-8-M16x1.5-A
11天~ [聚醯胺] 高科技聚合物M128615.55.5172626.51914935103000PMT.200超級高科技聚合物PMT.200-6-M12x1.5-AK
8天~ [聚醯胺] 高科技聚合物M1610820.57213032.524191040183000PMT.200超級高科技聚合物PMT.200-8-M16x1.5-AK
8天~ [聚醯胺] 高科技聚合物M128615.55.5172626.5-14935102000PMT.200-SSTInoxPMT.200-SST-6-M12x1.5-A
8天~ [聚醯胺] 高科技聚合物M1610820.57213032.5-191040182000PMT.200-SST超級高科技聚合物PMT.200-SST-8-M16x1.5-A
11天~ 不鏽鋼M128615.55.5172626.51914935102000PMT.200-SSTInoxPMT.200-SST-6-M12x1.5-AK
8天~ 不鏽鋼M1610820.57213032.524191040182000PMT.200-SST超級高科技聚合物PMT.200-SST-8-M16x1.5-AK

Loading...

  1. 1

基本資訊

d1螺距 1.5

此分類還有這些商品

技術支援服務