(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

分度定位柱 PDV 拉桿型

分度定位柱 PDV 拉桿型

旋轉手柄以操作插銷出入的分度定位柱。
【特長】
・將3種操作型標準化。
・PDV-A・AK為標準型。
・將手柄旋轉90°即可將插銷內置於本體。
・放開手柄,即可利用內建彈簧力回到原本的位置。
・PDV-A、B、C無鎖緊螺帽,請利用防鬆脫服務。
・PDV-B、BK附固定機構。
・將手柄旋轉120°即可將插銷內置於本體。
・於120°的位置放開手柄也無法使插銷歸位。
・將手柄稍微轉向反向側、即可利用內建彈簧力將銷拉回原本的位置。
・PDV-C、CK附鎖定機構。
・將手柄旋轉120°即可將插銷內置於本體。
・此時,導引銷將落入本體的槽中進行鎖定。
・解除鎖定時請稍微拉起手柄,並轉向反向側。
・稍微旋轉手柄,即可利用內建彈簧力拉回原本的位置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

標準型

 

保持型

 

附鎖定機構型

分度定位柱 - 手柄型(PDV)的特長

產品圖像、PDV-A、PDV-AK、PDV-B、PDV-BK、PDV-C、PDV-CK

產品圖像

  • PDV-A
  • PDV-AK
  • PDV-B
  • PDV-BK
  • PDV-C
  • PDV-CK

PDV-A/PDV-AK的規格和尺寸

・PDV-A 一般時和旋轉手柄時的尺寸
  • PDV-A 一般時和旋轉手柄時的尺寸
PDV-AK尺寸

PDV-AK尺寸

PDV-A(無鎖定螺帽)、PDV-AK(附鎖定螺帽 )

 

單位 : mm

 

型號
標準型
BsM(細螺紋)DD1LL1Lbsw1荷重(N)
min./max.
插銷的
剪切荷重(N)
質量(g)
PDV-6-A68M16×1.532165935  6.5/20262050
PDV-8-A88M16×1.532165935  6.5/20466050
PDV-10-A108M16×1.532165935  6.5/20728055
PDV-6-AK68M16×1.5321659358246.5/20262068
PDV-8-AK88M16×1.5321659358246.5/20466068
PDV-10-AK108M16×1.5321659358246.5/20728073

PDV-B/PDV-BK的規格和尺寸

・PDV-B 一般時和旋轉手柄時的尺寸
  • PDV-B 一般時和旋轉手柄時的尺寸
PDV-BK尺寸

PDV-BK尺寸

PDV-B(無鎖定螺帽)、PDV-BK(附鎖定螺帽 )

 

單位 : mm

 

型號
標準型
BsM(細螺紋)DD1LL1Lbsw1荷重(N)
min./max.
插銷的
剪切荷重(N)
質量(g)
PDV-6-B68M16×1.532165935  6.5/20262050
PDV-8-B88M16×1.532165935  6.5/20466050
PDV-10-B108M16×1.532165935  6.5/20728055
PDV-6-BK68M16×1.5321659358246.5/20262068
PDV-8-BK88M16×1.5321659358246.5/20466068
PDV-10-BK108M16×1.5321659358246.5/20728073

PDV-C/PDV-CK的規格和尺寸

・PDV-C 一般時和旋轉手柄時的尺寸
  • PDV-C 一般時和旋轉手柄時的尺寸
PDV-BK尺寸

PDV-BK尺寸

PDV-C(無鎖定螺帽)、PDV-CK(附鎖定螺帽 )

 

單位 : mm

 

型號
標準型
BsM(細螺紋)DD1LL1Lbsw1荷重(N)
min./max.
插銷的
剪切荷重(N)
質量(g)
PDV-6-C68M16×1.532165935  6.5/20262050
PDV-8-C88M16×1.532165935  6.5/20466050
PDV-10-C108M16×1.532165935  6.5/20728055
PDV-6-CK68M16×1.5321659358246.5/20262068
PDV-8-CK88M16×1.5321659358246.5/20466068
PDV-10-CK108M16×1.5321659358246.5/20728073

材質、加工

 PDV-A / PDV-B / PDV-CPDV-AK / PDV-BK / PDV-CK
手柄尼龍6(消光黑)尼龍6(消光黑)
本體SUM22L
三價鉻酸鹽處理
SUM22L
三價鉻酸鹽處理
插銷SUS303SUS303
彈簧SUS301SUS301
鎖定螺帽 S45C
三價鉻酸鹽處理
型號
PDV-6-BK
PDV-6-C
PDV-6-CK
PDV-10-A
型號數量折扣標準
出貨日
固鎖裝置 前端部外徑
(φ)
鎖定螺帽 類型
21天~ 6保持
7天~ 附鎖定裝置6附鎖定機構
6天~ 附鎖定裝置6附鎖定機構
6天~ 10標準

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 把手型 安裝方式 栓入式 全長 標準
本體材質 前端材質 不鏽鋼 外徑(mm) 16
行程(mm) 8 操作旋鈕 本體表面處理 三價鉻酸鹽處理
前端表面處理 前端熱處理 長度(mm) 59
全不鏽鋼 非對應

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767