(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

凸輪動作分度定位柱 附法蘭

凸輪動作分度定位柱 附法蘭

凸輪動作分度定位柱GN 612.9用於任何定位柱不得突出的場合。將手把旋轉180°,定位柱即可自行縮回。槽口可提供安全定位。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
612.9-6-10-16-SW
612.9-6-16-16-SW
612.9-8-10-16-SW
612.9-8-12-20-SW
612.9-8-16-16-SW
612.9-8-18-20-SW
612.9-10-10-16-SW
612.9-10-12-20-SW
612.9-10-16-16-SW
612.9-10-18-20-SW
612.9-12-12-20-SW
612.9-12-18-20-SW
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 d2
(mm)
螺栓徑 d1
(φ)
螺栓長度 l2
11天~ 16610
14天~ 16616
11天~ 16810
8天~ 20812
11天~ 16816
8天~ 20818
8天~ 161010
11天~ 201012
14天~ 161016
8天~ 201018
8天~ 201212
8天~ 201218

Loading...

  1. 1

基本資訊

表面處理 黑色紋理飾面

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767