(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

精準分度定位柱附圓柱銷

精準分度定位柱附圓柱銷

[特長]
· 精密分度定位螺栓可搭配襯套使用,進行快速定位和固定。
· 兩個零件都經過精密加工,確保高重複精度。
· 使用固定機構型時,拉出旋鈕並將其旋轉90度。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22130.0010
22130.0012
22130.0016
22130.0020
22130.0025
22130.0060
22130.0062
22130.0066
22130.0070
22130.0075
22130.0090
22130.0092
22130.0093
22130.0094
22130.0096
型號相關數量折扣標準
出貨日
型式 前端部外徑 d
(φ)
d2
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
襯套 球形旋鈕 不含衝突礦物 符合REACH標準
8天~ 特殊旋鈕-1925M6102.5311325-~ 15~ 30-表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨熱塑性,灰黑色
9天~ 特殊旋鈕122332M8103351333-~ 15~ 35-表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨熱塑性,灰黑色
8天~ 特殊旋鈕162840M10103421341.5-~ 20~ 50-表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨熱塑性,灰黑色
9天~ 特殊旋鈕203340M10103501341.5-~ 36~ 63-表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨熱塑性,灰黑色
8天~ 特殊旋鈕254250M10103601351-~ 20~ 73-表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨熱塑性,灰黑色
9天~ 特殊旋鈕-1925M6102.531132536.5~ 15~ 30-表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨熱塑性,灰黑色
9天~ 特殊旋鈕122332M810335133344.5~ 15~ 35-表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨熱塑性,灰黑色
9天~ 特殊旋鈕162840M10103421341.553~ 20~ 50-表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨熱塑性,灰黑色
9天~ 特殊旋鈕203340M10103501341.553~ 36~ 63-表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨熱塑性,灰黑色
10天~ 特殊旋鈕254250M1010360135162.5~ 20~ 73-表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨熱塑性,灰黑色
- 9天~ --19--118.5------------
- 8天~ -1223--1310------------
- 9天~ -1628--1714------~ 9-----
- 9天~ -2033--1613------~ 9-----
- 8天~ -2542--1916------~ 9-----

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方式 其他 本體表面處理 染黑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務