(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

迷你分度定位柱 基本型

迷你分度定位柱 基本型

[特長]
· 小型分度定位螺栓特別適合安裝於薄型物體。
· 使用固定機構型產品時,請拉出旋鈕並將其旋轉30°以固定。
· 工作溫度範圍:-30至80°C。
· 安裝方法:鎖入本體上的螺絲區域,然後拉起旋鈕,並用六角部鎖緊。
· 螺絲尺寸加大。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22110.0602
22110.0604
22110.0606
22110.0608
22110.0610
22110.0612
22110.0614
22110.0616
22110.0618
22110.0620
22110.0622
22110.0624
22110.0626
22110.0628
22110.0630
22110.0632
22110.0634
22110.0636
22110.0638
22110.0640
22110.0642
22110.0644
22110.0646
22110.0648
22110.0650
22110.0652
22110.0654
22110.0656
22110.0702
22110.0704
22110.0706
22110.0708
22110.0710
22110.0712
22110.0714
22110.0716
22110.0718
22110.0720
22110.0722
22110.0724
22110.0726
22110.0728
22110.0730
22110.0732
22110.0734
22110.0736
22110.0738
22110.0740
22110.0742
22110.0744
22110.0746
22110.0748
22110.0750
22110.0752
22110.0754
22110.0756
型號相關數量折扣標準
出貨日
本體表面處理 前端部外徑 d
(φ)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
行程
(mm)
WS
(mm)
8天~ 鍍鋅4M8211527.556~ 4~ 12-510
9天~ 鍍鋅4M8 x 1211527.556~ 4~ 12-510
10天~ 鍍鋅-M1025183468~ 6~ 16-612
9天~ 鍍鋅-M10 x 125183468~ 6~ 16-612
9天~ 鍍鋅-M1025183468~ 6~ 16-612
9天~ 鍍鋅-M10 x 125183468~ 6~ 16-612
9天~ 鍍鋅-M12282040.5710~ 10~ 23-714
9天~ 鍍鋅-M12 x 1,5282040.5710~ 10~ 23-714
9天~ 鍍鋅7M12282040.5710~ 10~ 23-714
9天~ 鍍鋅7M12 x 1,5282040.5710~ 10~ 23-714
8天~ 鍍鋅-M16332347.51012~ 11~ 35-1017
9天~ 鍍鋅-M16 x 1,5332347.51012~ 11~ 35-1017
8天~ 鍍鋅-M16332347.51012~ 11~ 35-1017
8天~ 鍍鋅-M16 x 1,5332347.51012~ 11~ 35-1017
9天~ 鍍鋅4M8211527.556~ 4~ 12-510
8天~ 鍍鋅4M8 x 1211527.556~ 4~ 12-510
9天~ 鍍鋅-M1025183468~ 6~ 16-612
8天~ 鍍鋅-M10 x 125183468~ 6~ 16-612
9天~ 鍍鋅-M1025183468~ 6~ 16-612
8天~ 鍍鋅-M10 x 125183468~ 6~ 16-612
8天~ 鍍鋅-M12282040.5710~ 10~ 23-714
8天~ 鍍鋅-M12 x 1,5282040.5710~ 10~ 23-714
8天~ 鍍鋅7M12282040.5710~ 10~ 23-714
8天~ 鍍鋅7M12 x 1,5282040.5710~ 10~ 23-714
8天~ 鍍鋅-M16332347.51012~ 11~ 35-1017
8天~ 鍍鋅-M16 x 1,5332347.51012~ 11~ 35-1017
8天~ 鍍鋅-M16332347.51012~ 11~ 35-1017
8天~ 鍍鋅-M16 x 1,5332347.51012~ 11~ 35-1017
9天~ -4M8211527.556~ 4~ 12-510
8天~ -4M8 x 1211527.556~ 4~ 12-510
9天~ --M1025183468~ 6~ 16-612
8天~ --M10 x 125183468~ 6~ 16-612
10天~ --M1025183468~ 6~ 16-612
8天~ --M10 x 125183468~ 6~ 16-612
8天~ --M12282040.5710~ 10~ 23-714
8天~ --M12 x 1,5282040.5710~ 10~ 23-714
9天~ -7M12282040.5710~ 10~ 23-714
8天~ -7M12 x 1,5282040.5710~ 10~ 23-714
8天~ --M16332347.51012~ 11~ 35-1017
8天~ --M16 x 1,5332347.51012~ 11~ 351 - 51017
8天~ --M16332347.51012~ 11~ 351 - 51017
9天~ --M16 x 1,5332347.51012~ 11~ 351 - 51017
9天~ -4M8211527.556~ 4~ 121 - 5510
9天~ -4M8 x 1211527.556~ 4~ 121 - 5510
9天~ --M1025183468~ 6~ 161 - 5612
8天~ --M10 x 125183468~ 6~ 161 - 5612
10天~ --M1025183468~ 6~ 161 - 5612
8天~ --M10 x 125183468~ 6~ 16-612
8天~ --M12282040.5710~ 10~ 23-714
8天~ --M12 x 1,5282040.5710~ 10~ 23-714
8天~ -7M12282040.5710~ 10~ 23-714
8天~ -7M12 x 1,5282040.5710~ 10~ 23-714
8天~ --M16332347.51012~ 11~ 35-1017
8天~ --M16 x 1,5332347.51012~ 11~ 35-1017
8天~ --M16332347.51012~ 11~ 35-1017
9天~ --M16 x 1,5332347.51012~ 11~ 35-1017

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準旋鈕 安裝方式 栓入式 全長 標準
操作旋鈕 旋鈕 熱塑性PA 6,黑色,鈍化 鎖定銷 不鏽鋼1.4305
最低溫度(°C) -30 最高溫度(°C) 80 不含衝突礦物
符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務