(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[特長]
· 分度孔用。
· 無論是否有固定機構,皆不改變外部尺寸。
· 螺絲零件的根部鬆動,因此可以完全鎖入。
· 工作溫度範圍為-30至+80°C。
· 請使用距離調整環(EH22120)調整鎖入的深度。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
22110.0024 |
22110.0026 |
22110.0028 |
22110.0030 |
22110.0034 |
22110.0036 |
22110.0038 |
22110.0040 |
22110.0044 |
22110.0046 |
22110.0048 |
22110.0050 |
22110.0054 |
22110.0056 |
22110.0058 |
22110.0060 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 安裝方式 | 本體表面處理 | 前端部外徑 d (φ) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | 行程 (mm) | WS (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 栓入式 | 鍍鋅 | 4 | M8 x 0,75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | ~ 4.5 | ~ 12 | - | 5 | 10 | |||
8天~ | 10 | 栓入式 | 鍍鋅 | - | M8 x 0,75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | ~ 4.5 | ~ 12 | - | 5 | 10 | |||
8天~ | 10 | 栓入式 | 鍍鋅 | - | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 7 | 4.5 | ~ 5 | ~ 18 | - | 7 | 12 | |||
9天~ | 10 | 栓入式 | 鍍鋅 | 7 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 7 | 4.5 | ~ 5 | ~ 18 | 12 | 7 | 12 | |||
10天~ | 10 | 螺栓安裝 | 鍍鋅 | 4 | M8 x 0,75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | ~ 4.5 | ~ 12 | 12 | 5 | 10 | |||
8天~ | 10 | 螺栓安裝 | 鍍鋅 | - | M8 x 0,75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | ~ 4.5 | ~ 12 | 12 | 5 | 10 | |||
9天~ | 10 | 螺栓安裝 | 鍍鋅 | - | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 7 | 4.5 | ~ 5 | ~ 18 | 14 | 7 | 12 | |||
9天~ | 10 | 螺栓安裝 | 鍍鋅 | 7 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 7 | 4.5 | ~ 5 | ~ 18 | 14 | 7 | 12 | |||
9天~ | 10 | 栓入式 | - | 4 | M8 x 0,75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | ~ 4.5 | ~ 12 | - | 5 | 10 | |||
8天~ | 10 | 栓入式 | - | - | M8 x 0,75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | ~ 4.5 | ~ 12 | - | 5 | 10 | |||
9天~ | 10 | 栓入式 | - | - | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 7 | 4.5 | ~ 5 | ~ 18 | - | 7 | 12 | |||
8天~ | 10 | 栓入式 | - | 7 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 7 | 4.5 | ~ 5 | ~ 18 | - | 7 | 12 | |||
9天~ | 10 | 螺栓安裝 | - | 4 | M8 x 0,75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | ~ 4.5 | ~ 12 | - | 5 | 10 | |||
8天~ | 10 | 螺栓安裝 | - | - | M8 x 0,75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | ~ 4.5 | ~ 12 | - | 5 | 10 | |||
8天~ | 10 | 螺栓安裝 | - | - | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 7 | 4.5 | ~ 5 | ~ 18 | - | 7 | 12 | |||
9天~ | 10 | 螺栓安裝 | - | 7 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 7 | 4.5 | ~ 5 | ~ 18 | - | 7 | 12 |
Loading...
型式 | 標準旋鈕 | 全長 | 短型 | 操作旋鈕 | 有 |
---|---|---|---|---|---|
旋鈕 | 熱塑性PA 6,黑色,鈍化 | 鎖定銷 | 不鏽鋼1.4305 | 最低溫度(°C) | -30 |
最高溫度(°C) | 80 | 不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策