(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
DRE-14-[102-3000/1]-[4-16/1]-[4-16/1] |
DRE-14-[102-3000/1]-[4-16/1]-N[4-16/1] |
DRE-14-[102-3000/1]-N[4-16/1]-[4-16/1] |
DRE-14-[102-3000/1]-N[4-16/1]-N[4-16/1] |
DRE-19-[133-3000/1]-[8-21/1]-[8-21/1] |
DRE-19-[133-3000/1]-[8-21/1]-N[8-21/1] |
DRE-19-[133-3000/1]-N[8-21/1]-[8-21/1] |
DRE-19-[133-3000/1]-N[8-21/1]-N[8-21/1] |
DRE-24-[157-3000/1]-[10-32/1]-[10-32/1] |
DRE-24-[157-3000/1]-[10-32/1]-N[10-32/1] |
DRE-24-[157-3000/1]-N[10-32/1]-[10-32/1] |
DRE-24-[157-3000/1]-N[10-32/1]-N[10-32/1] |
DRE-28-[181-3000/1]-[14-37/1]-[14-37/1] |
DRE-28-[181-3000/1]-[14-37/1]-N[14-37/1] |
DRE-28-[181-3000/1]-N[14-37/1]-[14-37/1] |
DRE-28-[181-3000/1]-N[14-37/1]-N[14-37/1] |
DRE-38-[229-3000/1]-[18-48/1]-[18-48/1] |
DRE-38-[229-3000/1]-[18-48/1]-N[18-48/1] |
DRE-38-[229-3000/1]-N[18-48/1]-[18-48/1] |
DRE-38-[229-3000/1]-N[18-48/1]-N[18-48/1] |
DRE-42-[253-3000/1]-[22-50/1]-[22-50/1] |
DRE-42-[253-3000/1]-[22-50/1]-N[22-50/1] |
DRE-42-[253-3000/1]-N[22-50/1]-[22-50/1] |
DRE-42-[253-3000/1]-N[22-50/1]-N[22-50/1] |
DRE-48-[281-3000/1]-[22-57/1]-[22-57/1] |
DRE-48-[281-3000/1]-[22-57/1]-N[22-57/1] |
DRE-48-[281-3000/1]-N[22-57/1]-[22-57/1] |
DRE-48-[281-3000/1]-N[22-57/1]-N[22-57/1] |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑A (φ) | 長度L (mm) | 容許扭矩 (N・m) | 容許偏心 (mm) | 容許軸向位移(±) (mm) | 適用範圍(孔1) | 適用範圍(孔2) | 鍵槽最大孔徑D1 | 鍵槽最大孔徑D2 | 鍵槽(D1) | 鍵槽(D2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29天~ | 10 | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | 30 | 102 ~ 3000 | 12.5 | 0.09 | 1 | 4-14 | 4-14 | 16 | 16 | 否 | 否 | |||
29天~ | 10 | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | 30 | 102 ~ 3000 | 12.5 | 0.09 | 1 | 4-14 | 4-14 | 16 | 16 | 否 | 是 | |||
29天~ | 10 | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | 30 | 102 ~ 3000 | 12.5 | 0.09 | 1 | 4-14 | 4-14 | 16 | 16 | 是 | 否 | |||
29天~ | 10 | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | 30 | 102 ~ 3000 | 12.5 | 0.09 | 1 | 4-14 | 4-14 | 16 | 16 | 是 | 是 | |||
29天~ | 10 | 8 ~ 21 | 8 ~ 21 | 40 | 133 ~ 3000 | 17 | 0.06 | 1.2 | 8-20 | 8-20 | 20 | 20 | 否 | 否 | |||
29天~ | 10 | 8 ~ 21 | 8 ~ 21 | 40 | 133 ~ 3000 | 17 | 0.06 | 1.2 | 8-20 | 8-20 | 20 | 20 | 否 | 是 | |||
29天~ | 10 | 8 ~ 21 | 8 ~ 21 | 40 | 133 ~ 3000 | 17 | 0.06 | 1.2 | 8-20 | 8-20 | 20 | 20 | 是 | 否 | |||
29天~ | 10 | 8 ~ 21 | 8 ~ 21 | 40 | 133 ~ 3000 | 17 | 0.06 | 1.2 | 8-20 | 8-20 | 20 | 20 | 是 | 是 | |||
29天~ | 10 | 10 ~ 32 | 10 ~ 32 | 55 | 157 ~ 3000 | 60 | 0.1 | 1.4 | 10-28 | 10-28 | 28 | 28 | 否 | 否 | |||
29天~ | 10 | 10 ~ 32 | 10 ~ 32 | 55 | 157 ~ 3000 | 60 | 0.1 | 1.4 | 10-28 | 10-28 | 28 | 28 | 否 | 是 | |||
29天~ | 10 | 10 ~ 32 | 10 ~ 32 | 55 | 157 ~ 3000 | 60 | 0.1 | 1.4 | 10-28 | 10-28 | 28 | 28 | 是 | 否 | |||
29天~ | 10 | 10 ~ 32 | 10 ~ 32 | 55 | 157 ~ 3000 | 60 | 0.1 | 1.4 | 10-28 | 10-28 | 28 | 28 | 是 | 是 | |||
29天~ | 10 | 14 ~ 37 | 14 ~ 37 | 65 | 181 ~ 3000 | 160 | 0.11 | 1.5 | 14-38 | 14-38 | 38 | 38 | 否 | 否 | |||
29天~ | 10 | 14 ~ 37 | 14 ~ 37 | 65 | 181 ~ 3000 | 160 | 0.11 | 1.5 | 14-38 | 14-38 | 38 | 38 | 否 | 是 | |||
29天~ | 10 | 14 ~ 37 | 14 ~ 37 | 65 | 181 ~ 3000 | 160 | 0.11 | 1.5 | 14-38 | 14-38 | 38 | 38 | 是 | 否 | |||
29天~ | 10 | 14 ~ 37 | 14 ~ 37 | 65 | 181 ~ 3000 | 160 | 0.11 | 1.5 | 14-38 | 14-38 | 38 | 38 | 是 | 是 | |||
29天~ | 10 | 18 ~ 48 | 18 ~ 48 | 80 | 229 ~ 3000 | 325 | 0.12 | 1.8 | 18-45 | 18-45 | 48 | 48 | 否 | 否 | |||
29天~ | 10 | 18 ~ 48 | 18 ~ 48 | 80 | 229 ~ 3000 | 325 | 0.12 | 1.8 | 18-45 | 18-45 | 48 | 48 | 否 | 是 | |||
29天~ | 10 | 18 ~ 48 | 18 ~ 48 | 80 | 229 ~ 3000 | 325 | 0.12 | 1.8 | 18-45 | 18-45 | 48 | 48 | 是 | 否 | |||
29天~ | 10 | 18 ~ 48 | 18 ~ 48 | 80 | 229 ~ 3000 | 325 | 0.12 | 1.8 | 18-45 | 18-45 | 48 | 48 | 是 | 是 | |||
29天~ | 10 | 22 ~ 50 | 22 ~ 50 | 95 | 253 ~ 3000 | 450 | 0.14 | 2 | 22-50 | 22-50 | 50 | 50 | 否 | 否 | |||
29天~ | 10 | 22 ~ 50 | 22 ~ 50 | 95 | 253 ~ 3000 | 450 | 0.14 | 2 | 22-50 | 22-50 | 50 | 50 | 否 | 是 | |||
29天~ | 10 | 22 ~ 50 | 22 ~ 50 | 95 | 253 ~ 3000 | 450 | 0.14 | 2 | 22-50 | 22-50 | 50 | 50 | 是 | 否 | |||
29天~ | 10 | 22 ~ 50 | 22 ~ 50 | 95 | 253 ~ 3000 | 450 | 0.14 | 2 | 22-50 | 22-50 | 50 | 50 | 是 | 是 | |||
29天~ | 10 | 22 ~ 57 | 22 ~ 57 | 105 | 281 ~ 3000 | 525 | 0.16 | 2.1 | 22-55 | 22-55 | 57 | 57 | 否 | 否 | |||
29天~ | 10 | 22 ~ 57 | 22 ~ 57 | 105 | 281 ~ 3000 | 525 | 0.16 | 2.1 | 22-55 | 22-55 | 57 | 57 | 否 | 是 | |||
29天~ | 10 | 22 ~ 57 | 22 ~ 57 | 105 | 281 ~ 3000 | 525 | 0.16 | 2.1 | 22-55 | 22-55 | 57 | 57 | 是 | 否 | |||
29天~ | 10 | 22 ~ 57 | 22 ~ 57 | 105 | 281 ~ 3000 | 525 | 0.16 | 2.1 | 22-55 | 22-55 | 57 | 57 | 是 | 是 |
Loading...
型式 | 爪型 | 用途 | 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 | 特性 | 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 |
---|---|---|---|---|---|
最高回轉數(r/min) | 1500 | 容許偏角(deg) | 0.9 | 緩衝部材質 | 優力膠-1 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策