(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

夾爪聯軸器 / 軸套夾緊、導向鍵DIN 6885 / 夾爪片:PU,肖氏A92、A98 / 本體:鋁 / KBE2

夾爪聯軸器 / 軸套夾緊、導向鍵DIN 6885 / 夾爪片:PU,肖氏A92、A98 / 本體:鋁 / KBE2

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

· 採用夾緊軸套的無背隙伺服嵌入型聯軸器
· 適用軸徑為2 - 55 mm
· 具備減振和軸度錯位補償能力,可軸向插拔!
· 聯軸器的特性可利用不同的星形爪元件來調整!
· 採用摩擦鎖定夾緊軸套,容易組裝
· 扭矩範圍:0.5 - 525 Nm

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KBE2-5-[2-5/1]-[2-5/1]
KBE2-7-[4-7/1]-[4-7/1]
KBE2-7-[4-7/1]-N[4-7/1]
KBE2-7-N[4-7/1]-[4-7/1]
KBE2-7-N[4-7/1]-N[4-7/1]
KBE2-9-[4-11/1]-[4-11/1]
KBE2-9-[4-11/1]-N[4-11/1]
KBE2-9-N[4-11/1]-[4-11/1]
KBE2-9-N[4-11/1]-N[4-11/1]
KBE2-14-[4-16/1]-[4-16/1]
KBE2-14-[4-16/1]-N[4-16/1]
KBE2-14-N[4-16/1]-[4-16/1]
KBE2-14-N[4-16/1]-N[4-16/1]
KBE2-19-[10-24/1]-[10-24/1]
KBE2-19-[10-24/1]-N[10-24/1]
KBE2-19-N[10-24/1]-[10-24/1]
KBE2-19-N[10-24/1]-N[10-24/1]
KBE2-24-[15-32/1]-[15-32/1]
KBE2-24-[15-32/1]-N[15-32/1]
KBE2-24-N[15-32/1]-[15-32/1]
KBE2-24-N[15-32/1]-N[15-32/1]
KBE2-28-[19-37/1]-[19-37/1]
KBE2-28-[19-37/1]-N[19-37/1]
KBE2-28-N[19-37/1]-[19-37/1]
KBE2-28-N[19-37/1]-N[19-37/1]
KBE2-38-[20-48/1]-[20-48/1]
KBE2-38-[20-48/1]-N[20-48/1]
KBE2-38-N[20-48/1]-[20-48/1]
KBE2-38-N[20-48/1]-N[20-48/1]
KBE2-42-[25-50/1]-[25-50/1]
KBE2-42-[25-50/1]-N[25-50/1]
KBE2-42-N[25-50/1]-[25-50/1]
KBE2-42-N[25-50/1]-N[25-50/1]
KBE2-48-[25-57/1]-[25-57/1]
KBE2-48-[25-57/1]-N[25-57/1]
KBE2-48-N[25-57/1]-[25-57/1]
KBE2-48-N[25-57/1]-N[25-57/1]
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑A
(φ)
長度L
(mm)
容許扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
容許軸向位移(±)
(mm)
適用範圍(孔1) 適用範圍(孔2) 鍵槽最大孔徑D1 鍵槽最大孔徑D2 鍵槽(D1) 鍵槽(D2)
19天~ 102 ~ 5-10150.5380000.0610.42-52-555--
19天~ 104 ~ 74 ~ 714201.2270000.110.64-74-777
19天~ 104 ~ 74 ~ 714201.2270000.110.64-74-777
19天~ 104 ~ 74 ~ 714201.2270000.110.64-74-777
19天~ 104 ~ 74 ~ 714201.2270000.110.64-74-777
19天~ 104 ~ 114 ~ 1120303190000.1310.84-114-111111
19天~ 104 ~ 114 ~ 1120303190000.1310.84-114-111111
19天~ 104 ~ 114 ~ 1120303190000.1310.84-114-111111
19天~ 104 ~ 114 ~ 1120303190000.1310.84-114-111111
19天~ 104 ~ 164 ~ 16303512.5130000.090.914-194-191919
19天~ 104 ~ 164 ~ 16303512.5130000.090.914-194-191919
19天~ 104 ~ 164 ~ 16303512.5130000.090.914-194-191919
19天~ 104 ~ 164 ~ 16303512.5130000.090.914-194-191919
19天~ 1010 ~ 2410 ~ 24406617100000.060.91.210-2210-222222
19天~ 1010 ~ 2410 ~ 24406617100000.060.91.210-2210-222222
19天~ 1010 ~ 2410 ~ 24406617100000.060.91.210-2210-222222
19天~ 1010 ~ 2410 ~ 24406617100000.060.91.210-2210-222222
19天~ 1015 ~ 3215 ~ 3255786070000.10.91.415-3215-323232
19天~ 1015 ~ 3215 ~ 3255786070000.10.91.415-3215-323232
19天~ 1015 ~ 3215 ~ 3255786070000.10.91.415-3215-323232
19天~ 1015 ~ 3215 ~ 3255786070000.10.91.415-3215-323232
19天~ 1019 ~ 3719 ~ 37659016060000.110.91.519-3819-383838
19天~ 1019 ~ 3719 ~ 37659016060000.110.91.519-3819-383838
19天~ 1019 ~ 3719 ~ 37659016060000.110.91.519-3819-383838
19天~ 1019 ~ 3719 ~ 37659016060000.110.91.519-3819-383838
19天~ 1020 ~ 4820 ~ 488011432550000.120.91.820-4520-454545
19天~ 1020 ~ 4820 ~ 488011432550000.120.91.820-4520-454545
19天~ 1020 ~ 4820 ~ 488011432550000.120.91.820-4520-454545
19天~ 1020 ~ 4820 ~ 488011432550000.120.91.820-4520-454545
19天~ 1025 ~ 5025 ~ 509512645040000.140.9225-5025-505050
19天~ 1025 ~ 5025 ~ 509512645040000.140.9225-5025-505050
19天~ 1025 ~ 5025 ~ 509512645040000.140.9225-5025-505050
19天~ 1025 ~ 5025 ~ 509512645040000.140.9225-5025-505050
19天~ 1025 ~ 5725 ~ 5710514052537500.160.92.125-5525-555555
19天~ 1025 ~ 5725 ~ 5710514052537500.160.92.125-5525-555555
19天~ 1025 ~ 5725 ~ 5710514052537500.160.92.125-5525-555555
19天~ 1025 ~ 5725 ~ 5710514052537500.160.92.125-5525-555555

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 爪型 用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 / 編碼器 特性 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震
緩衝部材質 優力膠-1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767