(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
KBE2C-7-[3-7/1]-[3-7/1] |
KBE2C-7-[3-7/1]-N[3-7/1] |
KBE2C-7-N[3-7/1]-[3-7/1] |
KBE2C-7-N[3-7/1]-N[3-7/1] |
KBE2C-9-[4-11/1]-[4-11/1] |
KBE2C-9-[4-11/1]-N[4-11/1] |
KBE2C-9-N[4-11/1]-[4-11/1] |
KBE2C-9-N[4-11/1]-N[4-11/1] |
KBE2C-14-[4-16/1]-[4-16/1] |
KBE2C-14-[4-16/1]-N[4-16/1] |
KBE2C-14-N[4-16/1]-[4-16/1] |
KBE2C-14-N[4-16/1]-N[4-16/1] |
KBE2C-19-[8-21/1]-[8-21/1] |
KBE2C-19-[8-21/1]-N[8-21/1] |
KBE2C-19-N[8-21/1]-[8-21/1] |
KBE2C-19-N[8-21/1]-N[8-21/1] |
KBE2C-24-[10-32/1]-[10-32/1] |
KBE2C-24-[10-32/1]-N[10-32/1] |
KBE2C-24-N[10-32/1]-[10-32/1] |
KBE2C-24-N[10-32/1]-N[10-32/1] |
KBE2C-28-[14-37/1]-[14-37/1] |
KBE2C-28-[14-37/1]-N[14-37/1] |
KBE2C-28-N[14-37/1]-[14-37/1] |
KBE2C-28-N[14-37/1]-N[14-37/1] |
KBE2C-38-[15-48/1]-[15-48/1] |
KBE2C-38-[15-48/1]-N[15-48/1] |
KBE2C-38-N[15-48/1]-[15-48/1] |
KBE2C-38-N[15-48/1]-N[15-48/1] |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑A (φ) | 長度L (mm) | 容許扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移(±) (mm) | 適用範圍(孔1) | 適用範圍(孔2) | 鍵槽最大孔徑D1 | 鍵槽最大孔徑D2 | 鍵槽(D1) | 鍵槽(D2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天~ | 10 | 3 ~ 7 | 3 ~ 7 | 14 | 18 | 1.2 | 27000 | 0.1 | 1 | 0.6 | 3-7 | 3-7 | 7 | 7 | 否 | 否 | |||
19天~ | 10 | 3 ~ 7 | 3 ~ 7 | 14 | 18 | 1.2 | 27000 | 0.1 | 1 | 0.6 | 3-7 | 3-7 | 7 | 7 | 否 | 是 | |||
19天~ | 10 | 3 ~ 7 | 3 ~ 7 | 14 | 18 | 1.2 | 27000 | 0.1 | 1 | 0.6 | 3-7 | 3-7 | 7 | 7 | 是 | 否 | |||
19天~ | 10 | 3 ~ 7 | 3 ~ 7 | 14 | 18 | 1.2 | 27000 | 0.1 | 1 | 0.6 | 3-7 | 3-7 | 7 | 7 | 是 | 是 | |||
19天~ | 10 | 4 ~ 11 | 4 ~ 11 | 20 | 24 | 3 | 19000 | 0.13 | 1 | 0.8 | 4-11 | 4-11 | 11 | 11 | 否 | 否 | |||
19天~ | 10 | 4 ~ 11 | 4 ~ 11 | 20 | 24 | 3 | 19000 | 0.13 | 1 | 0.8 | 4-11 | 4-11 | 11 | 11 | 否 | 是 | |||
19天~ | 10 | 4 ~ 11 | 4 ~ 11 | 20 | 24 | 3 | 19000 | 0.13 | 1 | 0.8 | 4-11 | 4-11 | 11 | 11 | 是 | 否 | |||
19天~ | 10 | 4 ~ 11 | 4 ~ 11 | 20 | 24 | 3 | 19000 | 0.13 | 1 | 0.8 | 4-11 | 4-11 | 11 | 11 | 是 | 是 | |||
19天~ | 10 | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | 30 | 32 | 12.5 | 13000 | 0.09 | 0.9 | 1 | 4-16 | 4-16 | 16 | 16 | 否 | 否 | |||
19天~ | 10 | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | 30 | 32 | 12.5 | 13000 | 0.09 | 0.9 | 1 | 4-16 | 4-16 | 16 | 16 | 否 | 是 | |||
19天~ | 10 | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | 30 | 32 | 12.5 | 13000 | 0.09 | 0.9 | 1 | 4-16 | 4-16 | 16 | 16 | 是 | 否 | |||
19天~ | 10 | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | 30 | 32 | 12.5 | 13000 | 0.09 | 0.9 | 1 | 4-16 | 4-16 | 16 | 16 | 是 | 是 | |||
19天~ | 10 | 8 ~ 21 | 8 ~ 21 | 40 | 50 | 17 | 10000 | 0.06 | 0.9 | 1.2 | 8-21 | 8-21 | 21 | 21 | 否 | 否 | |||
19天~ | 10 | 8 ~ 21 | 8 ~ 21 | 40 | 50 | 17 | 10000 | 0.06 | 0.9 | 1.2 | 8-21 | 8-21 | 21 | 21 | 否 | 是 | |||
19天~ | 10 | 8 ~ 21 | 8 ~ 21 | 40 | 50 | 17 | 10000 | 0.06 | 0.9 | 1.2 | 8-21 | 8-21 | 21 | 21 | 是 | 否 | |||
19天~ | 10 | 8 ~ 21 | 8 ~ 21 | 40 | 50 | 17 | 10000 | 0.06 | 0.9 | 1.2 | 8-21 | 8-21 | 21 | 21 | 是 | 是 | |||
19天~ | 10 | 10 ~ 32 | 10 ~ 32 | 55 | 58 | 60 | 7000 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 10-32 | 10-32 | 32 | 32 | 否 | 否 | |||
19天~ | 10 | 10 ~ 32 | 10 ~ 32 | 55 | 58 | 60 | 7000 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 10-32 | 10-32 | 32 | 32 | 否 | 是 | |||
19天~ | 10 | 10 ~ 32 | 10 ~ 32 | 55 | 58 | 60 | 7000 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 10-32 | 10-32 | 32 | 32 | 是 | 否 | |||
19天~ | 10 | 10 ~ 32 | 10 ~ 32 | 55 | 58 | 60 | 7000 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 10-32 | 10-32 | 32 | 32 | 是 | 是 | |||
19天~ | 10 | 14 ~ 37 | 14 ~ 37 | 65 | - | 160 | 6000 | 0.11 | 0.9 | 1.5 | 14-35 | 14-35 | 35 | 35 | 否 | 否 | |||
19天~ | 10 | 14 ~ 37 | 14 ~ 37 | 65 | - | 160 | 6000 | 0.11 | 0.9 | 1.5 | 14-35 | 14-35 | 35 | 35 | 否 | 是 | |||
19天~ | 10 | 14 ~ 37 | 14 ~ 37 | 65 | - | 160 | 6000 | 0.11 | 0.9 | 1.5 | 14-35 | 14-35 | 35 | 35 | 是 | 否 | |||
19天~ | 10 | 14 ~ 37 | 14 ~ 37 | 65 | - | 160 | 6000 | 0.11 | 0.9 | 1.5 | 14-35 | 14-35 | 35 | 35 | 是 | 是 | |||
19天~ | 10 | 15 ~ 48 | 15 ~ 48 | 80 | 86 | 325 | 5000 | 0.12 | 0.9 | 1.8 | 15-45 | 15-45 | 45 | 45 | 否 | 否 | |||
19天~ | 10 | 15 ~ 48 | 15 ~ 48 | 80 | 86 | 325 | 5000 | 0.12 | 0.9 | 1.8 | 15-45 | 15-45 | 45 | 45 | 否 | 是 | |||
19天~ | 10 | 15 ~ 48 | 15 ~ 48 | 80 | 86 | 325 | 5000 | 0.12 | 0.9 | 1.8 | 15-45 | 15-45 | 45 | 45 | 是 | 否 | |||
19天~ | 10 | 15 ~ 48 | 15 ~ 48 | 80 | 86 | 325 | 5000 | 0.12 | 0.9 | 1.8 | 15-45 | 15-45 | 45 | 45 | 是 | 是 |
Loading...
型式 | 爪型 | 用途 | 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 / 編碼器 | 特性 | 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震 |
---|---|---|---|---|---|
緩衝部材質 | 優力膠-1 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策