(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

萬向接頭聯軸器 / 軸套夾緊、導向鍵 / 單接頭 / 本體:鋁 / KBGK-T

萬向接頭聯軸器 / 軸套夾緊、導向鍵 / 單接頭 / 本體:鋁 / KBGK-T

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

· 萬向聯軸器具有極低背隙,用於連接兩軸
· 在極低的回復力下即實現極高的徑向和角度軸錯位補償能力
· 適用軸徑為3 - 55 mm
· 使用徑向夾緊螺絲,組裝簡單快速
· 可依需求提供鍵槽
· 也備有不鏽鋼款
· 扭矩範圍為2 - 580 Nm

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KBGK-T/18-[3-10/1]-[3-10/1]
KBGK-T/18-[3-10/1]-N[3-10/1]
KBGK-T/18-N[3-10/1]-[3-10/1]
KBGK-T/18-N[3-10/1]-N[3-10/1]
KBGK-T/27-[4-14/1]-[4-14/1]
KBGK-T/27-[4-14/1]-N[4-14/1]
KBGK-T/27-N[4-14/1]-[4-14/1]
KBGK-T/27-N[4-14/1]-N[4-14/1]
KBGK-T/35-[5-20/1]-[5-20/1]
KBGK-T/35-[5-20/1]-N[5-20/1]
KBGK-T/35-N[5-20/1]-[5-20/1]
KBGK-T/35-N[5-20/1]-N[5-20/1]
KBGK-T/56-[8-32/1]-[8-32/1]
KBGK-T/56-[8-32/1]-N[8-32/1]
KBGK-T/56-N[8-32/1]-[8-32/1]
KBGK-T/56-N[8-32/1]-N[8-32/1]
KBGK-T/75-[10-41/1]-[10-41/1]
KBGK-T/75-[10-41/1]-N[10-41/1]
KBGK-T/75-N[10-41/1]-[10-41/1]
KBGK-T/75-N[10-41/1]-N[10-41/1]
KBGK-T/100-[20-55/1]-[20-55/1]
KBGK-T/100-[20-55/1]-N[20-55/1]
KBGK-T/100-N[20-55/1]-[20-55/1]
KBGK-T/100-N[20-55/1]-N[20-55/1]
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑A
(φ)
長度L
(mm)
容許扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心
(mm)
適用範圍(孔1) 適用範圍(孔2) 鍵槽最大孔徑D1 鍵槽最大孔徑D2 鍵槽D1 鍵槽D2
24天~ 103 ~ 103 ~ 1018242100000.63-103-101010
24天~ 103 ~ 103 ~ 1018242100000.63-103-101010
24天~ 103 ~ 103 ~ 1018242100000.63-103-101010
24天~ 103 ~ 103 ~ 1018242100000.63-103-101010
24天~ 104 ~ 144 ~ 1427365750014-144-141414
24天~ 104 ~ 144 ~ 1427365750014-144-141414
24天~ 104 ~ 144 ~ 1427365750014-144-141414
24天~ 104 ~ 144 ~ 1427365750014-144-141414
24天~ 105 ~ 205 ~ 2035371060001.55-205-202020
24天~ 105 ~ 205 ~ 2035371060001.55-205-202020
24天~ 105 ~ 205 ~ 2035371060001.55-205-202020
24天~ 105 ~ 205 ~ 2035371060001.55-205-202020
24天~ 108 ~ 328 ~ 32566035375028-328-323232
24天~ 108 ~ 328 ~ 32566035375028-328-323232
24天~ 108 ~ 328 ~ 32566035375028-328-323232
24天~ 108 ~ 328 ~ 32566035375028-328-323232
24天~ 1010 ~ 4110 ~ 4174.5751002850210-4110-414141
24天~ 1010 ~ 4110 ~ 4174.5751002850210-4110-414141
24天~ 1010 ~ 4110 ~ 4174.5751002850210-4110-414141
24天~ 1010 ~ 4110 ~ 4174.5751002850210-4110-414141
24天~ 1020 ~ 5520 ~ 551007825021002.520-5520-555555
24天~ 1020 ~ 5520 ~ 551007825021002.520-5520-555555
24天~ 1020 ~ 5520 ~ 551007825021002.520-5520-555555
24天~ 1020 ~ 5520 ~ 551007825021002.520-5520-555555

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 其他 用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 / 編碼器 特性 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩
容許偏角(deg) 6 容許軸向位移(±)(mm) 0

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767