(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
KB2/1-25-[1-4/1]-[1-4/1] |
KB2/5-21-[3-8/1]-[3-8/1] |
KB2/5-21-[3-8/1]-N[3-8/1] |
KB2/5-21-N[3-8/1]-[3-8/1] |
KB2/5-21-N[3-8/1]-N[3-8/1] |
KB2/5-25-[3-8/1]-[3-8/1] |
KB2/5-25-[3-8/1]-N[3-8/1] |
KB2/5-25-N[3-8/1]-[3-8/1] |
KB2/5-25-N[3-8/1]-N[3-8/1] |
KB2/5-28-[3-8/1]-[3-8/1] |
KB2/5-28-[3-8/1]-N[3-8/1] |
KB2/5-28-N[3-8/1]-[3-8/1] |
KB2/5-28-N[3-8/1]-N[3-8/1] |
KB2/10-23-[3-8/1]-[3-8/1] |
KB2/10-23-[3-8/1]-N[3-8/1] |
KB2/10-23-N[3-8/1]-[3-8/1] |
KB2/10-23-N[3-8/1]-N[3-8/1] |
KB2/10-26-[3-8/1]-[3-8/1] |
KB2/10-26-[3-8/1]-N[3-8/1] |
KB2/10-26-N[3-8/1]-[3-8/1] |
KB2/10-26-N[3-8/1]-N[3-8/1] |
KB2/10-31-[3-8/1]-[3-8/1] |
KB2/10-31-[3-8/1]-N[3-8/1] |
KB2/10-31-N[3-8/1]-[3-8/1] |
KB2/10-31-N[3-8/1]-N[3-8/1] |
KB2/15-26-[3-10/1]-[3-10/1] |
KB2/15-26-[3-10/1]-N[3-10/1] |
KB2/15-26-N[3-10/1]-[3-10/1] |
KB2/15-26-N[3-10/1]-N[3-10/1] |
KB2/15-31-[3-10/1]-[3-10/1] |
KB2/15-31-[3-10/1]-N[3-10/1] |
KB2/15-31-N[3-10/1]-[3-10/1] |
KB2/15-31-N[3-10/1]-N[3-10/1] |
KB2/20-32-[3-14/1]-[3-14/1] |
KB2/20-32-[3-14/1]-N[3-14/1] |
KB2/20-32-N[3-14/1]-[3-14/1] |
KB2/20-32-N[3-14/1]-N[3-14/1] |
KB2/20-38-[3-14/1]-[3-14/1] |
KB2/20-38-[3-14/1]-N[3-14/1] |
KB2/20-38-N[3-14/1]-[3-14/1] |
KB2/20-38-N[3-14/1]-N[3-14/1] |
KB2/20-42-[3-14/1]-[3-14/1] |
KB2/20-42-[3-14/1]-N[3-14/1] |
KB2/20-42-N[3-14/1]-[3-14/1] |
KB2/20-42-N[3-14/1]-N[3-14/1] |
KB2/45-41-[6-18/1]-[6-18/1] |
KB2/45-41-[6-18/1]-N[6-18/1] |
KB2/45-41-N[6-18/1]-[6-18/1] |
KB2/45-41-N[6-18/1]-N[6-18/1] |
KB2/45-50-[6-18/1]-[6-18/1] |
KB2/45-50-[6-18/1]-N[6-18/1] |
KB2/45-50-N[6-18/1]-[6-18/1] |
KB2/45-50-N[6-18/1]-N[6-18/1] |
KB2/100-47-[6-25/1]-[6-25/1] |
KB2/100-47-[6-25/1]-N[6-25/1] |
KB2/100-47-N[6-25/1]-[6-25/1] |
KB2/100-47-N[6-25/1]-N[6-25/1] |
KB2/100-57-[6-25/1]-[6-25/1] |
KB2/100-57-[6-25/1]-N[6-25/1] |
KB2/100-57-N[6-25/1]-[6-25/1] |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑A (φ) | 長度L (mm) | 容許扭矩 (N・m) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移(±) (mm) | 適用範圍(孔1) | 適用範圍(孔2) | 鍵槽最大孔徑D1 | 鍵槽最大孔徑D2 | 鍵槽D1 | 鍵槽D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天~ | 1 ~ 4 | - | 10 | 25 | 0.1 | 0.12 | 1.2 | 0.2 | 1-4 | 1-4 | 4 | 4 | - | - | |||
19天~ | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 15.5 | 21 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 否 | 否 | |||
19天~ | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 15.5 | 21 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 否 | 是 | |||
19天~ | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 15.5 | 21 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 是 | 否 | |||
19天~ | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 15.5 | 21 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 是 | 是 | |||
19天~ | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 15.5 | 25 | 0.5 | 0.15 | 1.5 | 0.3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 否 | 否 | |||
19天~ | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 15.5 | 25 | 0.5 | 0.15 | 1.5 | 0.3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 否 | 是 | |||
19天~ | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 15.5 | 25 | 0.5 | 0.15 | 1.5 | 0.3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 是 | 否 | |||
19天~ | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 15.5 | 25 | 0.5 | 0.15 | 1.5 | 0.3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 是 | 是 | |||
19天~ | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 15.5 | 28 | 0.5 | 0.2 | 2 | 0.4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 否 | 否 | |||
19天~ | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 15.5 | 28 | 0.5 | 0.2 | 2 | 0.4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 否 | 是 | |||
19天~ | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 15.5 | 28 | 0.5 | 0.2 | 2 | 0.4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 是 | 否 | |||
19天~ | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 15.5 | 28 | 0.5 | 0.2 | 2 | 0.4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 是 | 是 | |||
19天~ | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 15.5 | 23 | 1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 否 | 否 | |||
19天~ | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 15.5 | 23 | 1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 否 | 是 | |||
19天~ | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 15.5 | 23 | 1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 是 | 否 | |||
19天~ | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 15.5 | 23 | 1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 是 | 是 | |||
19天~ | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 15.5 | 26 | 1 | 0.15 | 1.5 | 0.3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 否 | 否 | |||
19天~ | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 15.5 | 26 | 1 | 0.15 | 1.5 | 0.3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 否 | 是 | |||
19天~ | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 15.5 | 26 | 1 | 0.15 | 1.5 | 0.3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 是 | 否 | |||
19天~ | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 15.5 | 26 | 1 | 0.15 | 1.5 | 0.3 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 是 | 是 | |||
19天~ | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 15.5 | 31 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 否 | 否 | |||
19天~ | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 15.5 | 31 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 否 | 是 | |||
19天~ | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 15.5 | 31 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 是 | 否 | |||
19天~ | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 15.5 | 31 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 是 | 是 | |||
19天~ | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | 20 | 26 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 3-10 | 3-10 | 10 | 10 | 否 | 否 | |||
19天~ | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | 20 | 26 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 3-10 | 3-10 | 10 | 10 | 否 | 是 | |||
19天~ | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | 20 | 26 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 3-10 | 3-10 | 10 | 10 | 是 | 否 | |||
19天~ | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | 20 | 26 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 3-10 | 3-10 | 10 | 10 | 是 | 是 | |||
19天~ | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | 20 | 31 | 1.5 | 0.15 | 2 | 0.4 | 3-10 | 3-10 | 10 | 10 | 否 | 否 | |||
19天~ | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | 20 | 31 | 1.5 | 0.15 | 2 | 0.4 | 3-10 | 3-10 | 10 | 10 | 否 | 是 | |||
19天~ | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | 20 | 31 | 1.5 | 0.15 | 2 | 0.4 | 3-10 | 3-10 | 10 | 10 | 是 | 否 | |||
19天~ | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | 20 | 31 | 1.5 | 0.15 | 2 | 0.4 | 3-10 | 3-10 | 10 | 10 | 是 | 是 | |||
19天~ | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | 25 | 32 | 2 | 0.15 | 1.5 | 0.3 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | 否 | 否 | |||
19天~ | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | 25 | 32 | 2 | 0.15 | 1.5 | 0.3 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | 否 | 是 | |||
19天~ | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | 25 | 32 | 2 | 0.15 | 1.5 | 0.3 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | 是 | 否 | |||
19天~ | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | 25 | 32 | 2 | 0.15 | 1.5 | 0.3 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | 是 | 是 | |||
19天~ | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | 25 | 38 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | 否 | 否 | |||
19天~ | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | 25 | 38 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | 否 | 是 | |||
19天~ | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | 25 | 38 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | 是 | 否 | |||
19天~ | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | 25 | 38 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | 是 | 是 | |||
19天~ | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | 25 | 42 | 2 | 0.25 | 2 | 0.5 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | 否 | 否 | |||
19天~ | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | 25 | 42 | 2 | 0.25 | 2 | 0.5 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | 否 | 是 | |||
19天~ | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | 25 | 42 | 2 | 0.25 | 2 | 0.5 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | 是 | 否 | |||
19天~ | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | 25 | 42 | 2 | 0.25 | 2 | 0.5 | 3-14 | 3-14 | 14 | 14 | 是 | 是 | |||
19天~ | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 32.5 | 41 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 6-16 | 6-16 | 18 | 18 | 否 | 否 | |||
19天~ | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 32.5 | 41 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 6-16 | 6-16 | 18 | 18 | 否 | 是 | |||
19天~ | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 32.5 | 41 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 6-16 | 6-16 | 18 | 18 | 是 | 否 | |||
19天~ | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 32.5 | 41 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 6-16 | 6-16 | 18 | 18 | 是 | 是 | |||
19天~ | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 32.5 | 50 | 4.5 | 0.2 | 2 | 0.5 | 6-16 | 6-16 | 18 | 18 | 否 | 否 | |||
19天~ | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 32.5 | 50 | 4.5 | 0.2 | 2 | 0.5 | 6-16 | 6-16 | 18 | 18 | 否 | 是 | |||
19天~ | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 32.5 | 50 | 4.5 | 0.2 | 2 | 0.5 | 6-16 | 6-16 | 18 | 18 | 是 | 否 | |||
19天~ | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 32.5 | 50 | 4.5 | 0.2 | 2 | 0.5 | 6-16 | 6-16 | 18 | 18 | 是 | 是 | |||
19天~ | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 40.5 | 47 | 10 | 0.15 | 1.5 | 0.4 | 6-25 | 6-25 | 25 | 25 | 否 | 否 | |||
19天~ | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 40.5 | 47 | 10 | 0.15 | 1.5 | 0.4 | 6-25 | 6-25 | 25 | 25 | 否 | 是 | |||
19天~ | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 40.5 | 47 | 10 | 0.15 | 1.5 | 0.4 | 6-25 | 6-25 | 25 | 25 | 是 | 否 | |||
19天~ | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 40.5 | 47 | 10 | 0.15 | 1.5 | 0.4 | 6-25 | 6-25 | 25 | 25 | 是 | 是 | |||
19天~ | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 40.5 | 57 | 10 | 0.3 | 2 | 0.6 | 6-25 | 6-25 | 25 | 25 | 否 | 否 | |||
19天~ | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 40.5 | 57 | 10 | 0.3 | 2 | 0.6 | 6-25 | 6-25 | 25 | 25 | 否 | 是 | |||
19天~ | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 40.5 | 57 | 10 | 0.3 | 2 | 0.6 | 6-25 | 6-25 | 25 | 25 | 是 | 否 |
Loading...
型式 | 風箱型 | 用途 | 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 / 編碼器 | 特性 | 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 |
---|---|---|---|---|---|
最高回轉數(r/min) | 15000 | 風箱部材質 | 不鏽鋼 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策