(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[特長]
· 分度孔用。
· 無論是否有鎖定機構,皆不改變尺寸。
· 螺紋零件設計在根部留有間隙,因此六角部也可正確鎖緊。
· 工作溫度範圍:-30至+80°C。
· 請使用距離調整環(EH22120)調整鎖入的深度。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
22110.0834
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 特殊旋鈕 | 安裝方式 | 栓入式 | 操作旋鈕 | 有 |
---|---|---|---|---|---|
旋鈕 | 熱塑性PA 6,黑色,鈍化 | 最低溫度(°C) | -30 | 最高溫度(°C) | 80 |
不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
分度定位螺栓附六角軸環 附T形把手的型號22110.0834頁面。
記載關於型號22110.0834之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
22110.0832 |
22110.0836 |
22110.0838 |
22110.0840 |
22110.0842 |
22110.0932 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 前端部外徑 d (φ) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | 行程 (mm) | WS (mm) | 鎖定銷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | - | M12 x 1,5 | 48 | 6 | 22 | 6 | 54 | ~ 6.5 | ~ 19 | - | 6 | 14 | 鋼,硬化 | |||
10天~ | - | M16 x 1,5 | 59 | 8 | 26 | 8 | 59 | ~ 8.5 | ~ 26 | - | 8 | 17 | 鋼,硬化 | |||
9天~ | - | M16 x 1,5 | 59 | 12 | 26 | 8 | 59 | ~ 8.5 | ~ 28 | - | 12 | 17 | 鋼,硬化 | |||
8天~ | - | M16 x 1,5 | 59 | 12 | 26 | 8 | 59 | ~ 9.5 | ~ 38 | - | 12 | 17 | 鋼,硬化 | |||
13天~ | 12 | M20 x 1,5 | 68 | 15 | 33 | 10 | 59 | ~ 11.5 | ~ 40 | - | 15 | 22 | 鋼,硬化 | |||
9天~ | - | M12 x 1,5 | 48 | 6 | 22 | 6 | 54 | ~ 6.5 | ~ 19 | 12 | 6 | 14 | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策