(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[特長]
· 分度孔用。
· 工作溫度範圍為-30至+80°C。
· 請使用距離調整環(EH22120)調整鎖入的深度。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
22120.0005 |
22120.0006 |
22120.0008 |
22120.0010 |
22120.0025 |
22120.0026 |
22120.0028 |
22120.0030 |
22120.0405 |
22120.0406 |
22120.0408 |
22120.0410 |
22120.0425 |
22120.0426 |
22120.0428 |
22120.0430 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 操作旋鈕 | 本體表面處理 | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | WS (mm) | 旋鈕 | 鎖定銷 | 最低溫度 (°C) | 最高溫度 (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 標準旋鈕 | 有 | 染黑 | M10 x 1 | 21 | - | ~ 45 | 5 | 17 | 5 | - | 15 | ~ 6 | ~ 14 | 12 | 熱塑性PA 6,黑色,鈍化 | 鋼,硬化 | -30 | 80 | |||
8天~ | 標準旋鈕 | 有 | 染黑 | M12 x 1,5 | 25 | - | ~ 54.5 | 6 | 20 | 6 | - | 17 | ~ 5.5 | ~ 13 | 14 | 熱塑性PA 6,黑色,鈍化 | 鋼,硬化 | -30 | 80 | |||
9天~ | 標準旋鈕 | 有 | 染黑 | M16 x 1,5 | 31 | - | ~ 69 | 8 | 26 | 8 | - | 23 | ~ 11.5 | ~ 28 | 19 | 熱塑性PA 6,黑色,鈍化 | 鋼,硬化 | -30 | 80 | |||
9天~ | 標準旋鈕 | 有 | 染黑 | M20 x 1,5 | 31 | - | ~ 80 | 10 | 33 | 10 | - | 30 | ~ 23 | ~ 54 | 22 | 熱塑性PA 6,黑色,鈍化 | 鋼,硬化 | -30 | 80 | |||
8天~ | 無旋鈕 | 無 | 染黑 | M10 x 1 | - | M5 | - | 5 | 17 | 5 | 6 | 15 | ~ 6 | ~ 14 | 12 | - | 鋼,硬化 | - | 250 | |||
9天~ | 無旋鈕 | 無 | 染黑 | M12 x 1,5 | - | M6 | - | 6 | 20 | 6 | 10 | 17 | ~ 5.5 | ~ 13 | 14 | - | 鋼,硬化 | - | 250 | |||
10天~ | 無旋鈕 | 無 | 染黑 | M16 x 1,5 | - | M8 | - | 8 | 26 | 8 | 12 | 23 | ~ 11.5 | ~ 28 | 19 | - | 鋼,硬化 | - | 250 | |||
9天~ | 無旋鈕 | 無 | 染黑 | M20 x 1,5 | - | M8 | - | 10 | 33 | 10 | 12 | 30 | ~ 23 | ~ 54 | 22 | - | 鋼,硬化 | - | 250 | |||
17天~ | 標準旋鈕 | 有 | - | M10 x 1 | 21 | - | ~ 45 | 5 | 17 | 5 | - | 15 | ~ 6 | ~ 14 | 12 | 熱塑性PA 6,黑色,鈍化 | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | -30 | 80 | |||
8天~ | 標準旋鈕 | 有 | - | M12 x 1,5 | 25 | - | ~ 54.5 | 6 | 20 | 6 | - | 17 | ~ 5.5 | ~ 13 | 14 | 熱塑性PA 6,黑色,鈍化 | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | -30 | 80 | |||
9天~ | 標準旋鈕 | 有 | - | M16 x 1,5 | 31 | - | ~ 69 | 8 | 26 | 8 | - | 23 | ~ 11.5 | ~ 28 | 19 | 熱塑性PA 6,黑色,鈍化 | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | -30 | 80 | |||
9天~ | 標準旋鈕 | 有 | - | M20 x 1,5 | 31 | - | ~ 80 | 10 | 33 | 10 | - | 30 | ~ 23 | ~ 54 | 22 | 熱塑性PA 6,黑色,鈍化 | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | -30 | 80 | |||
8天~ | 無旋鈕 | 無 | - | M10 x 1 | - | M5 | - | 5 | 17 | 5 | 6 | 15 | ~ 6 | ~ 14 | 12 | - | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | - | 250 | |||
9天~ | 無旋鈕 | 無 | - | M12 x 1,5 | - | M6 | - | 6 | 20 | 6 | 10 | 17 | ~ 5.5 | ~ 13 | 14 | - | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | - | 250 | |||
9天~ | 無旋鈕 | 無 | - | M16 x 1,5 | - | M8 | - | 8 | 26 | 8 | 12 | 23 | ~ 11.5 | ~ 28 | 19 | - | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | - | 250 | |||
9天~ | 無旋鈕 | 無 | - | M20 x 1,5 | - | M8 | - | 10 | 33 | 10 | 12 | 30 | ~ 23 | ~ 54 | 22 | - | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | - | 250 |
Loading...
安裝方式 | 栓入式 | 不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策