(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[特長]
· 精密分度定位螺栓可搭配襯套使用,進行快速定位和固定。
· 兩個零件都經過精密加工,確保高重複精度。
· 使用固定機構型時,拉出旋鈕並將其旋轉90度。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
22130.0110 |
22130.0112 |
22130.0116 |
22130.0120 |
22130.0125 |
22130.0160 |
22130.0162 |
22130.0166 |
22130.0170 |
22130.0175 |
22130.0190 |
22130.0192 |
22130.0193 |
22130.0194 |
22130.0196 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 前端部外徑 d (φ) | d2 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | 銷 | 襯套 | 球形旋鈕 | 公稱直徑 (mm) | 不含衝突礦物 | 符合REACH標準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 特殊旋鈕 | - | 19 | 25 | M6 | 6 | 2.5 | 31 | 13 | 25 | - | ~ 19 | ~ 29 | ~ 9 | 表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨 | 表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨 | 熱塑性,灰黑色 | 10 | 是 | 是 | |||
9天~ | 特殊旋鈕 | 12 | 23 | 32 | M8 | 6 | 3 | 35 | 13 | 33 | - | ~ 22 | ~ 35 | ~ 9 | 表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨 | 表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨 | 熱塑性,灰黑色 | 12 | 是 | 是 | |||
8天~ | 特殊旋鈕 | 16 | 28 | 40 | M10 | 6 | 3 | 42 | 13 | 41.5 | - | ~ 30 | ~ 50 | ~ 9 | 表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨 | 表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨 | 熱塑性,灰黑色 | 16 | 是 | 是 | |||
8天~ | 特殊旋鈕 | 20 | 33 | 40 | M10 | 6 | 3 | 50 | 13 | 41.5 | - | ~ 46 | ~ 63 | ~ 9 | 表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨 | 表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨 | 熱塑性,灰黑色 | 20 | 是 | 是 | |||
10天~ | 特殊旋鈕 | 25 | 42 | 50 | M10 | 6 | 3 | 60 | 13 | 51 | - | ~ 39 | ~ 73 | ~ 9 | 表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨 | 表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨 | 熱塑性,灰黑色 | 25 | 是 | 是 | |||
8天~ | 特殊旋鈕 | - | 19 | 25 | M6 | 6 | 2.5 | 31 | 13 | 25 | 32.5 | ~ 19 | ~ 29 | ~ 9 | 表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨 | 表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨 | 熱塑性,灰黑色 | 10 | 是 | 是 | |||
9天~ | 特殊旋鈕 | 12 | 23 | 32 | M8 | 6 | 3 | 35 | 13 | 33 | 40.5 | ~ 22 | ~ 35 | ~ 9 | 表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨 | 表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨 | 熱塑性,灰黑色 | 12 | 是 | 是 | |||
9天~ | 特殊旋鈕 | 16 | 28 | 40 | M10 | 6 | 3 | 42 | 13 | 41.5 | 49 | ~ 30 | ~ 50 | ~ 9 | 表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨 | 表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨 | 熱塑性,灰黑色 | 16 | 是 | 是 | |||
8天~ | 特殊旋鈕 | 20 | 33 | 40 | M10 | 6 | 3 | 50 | 13 | 41.5 | 49 | ~ 46 | ~ 63 | ~ 9 | 表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨 | 表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨 | 熱塑性,灰黑色 | 20 | 是 | 是 | |||
8天~ | 特殊旋鈕 | 25 | 42 | 50 | M10 | 6 | 3 | 60 | 13 | 51 | 58.5 | ~ 39 | ~ 73 | ~ 9 | 表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨 | 表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨 | 熱塑性,灰黑色 | 25 | 是 | 是 | |||
- | 8天~ | - | 7.1 | 19 | - | - | 11 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | ~ 9 | - | - | - | 10 | - | - | ||
- | 9天~ | - | 8.28 | 23 | - | - | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | ~ 9 | - | - | - | 12 | - | - | ||
- | 9天~ | - | 11.52 | 28 | - | - | 17 | 14 | - | - | - | - | - | - | ~ 9 | - | - | - | 16 | - | - | ||
- | 9天~ | - | 15.49 | 33 | - | - | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | ||
- | 8天~ | - | 19.7 | 42 | - | - | 19 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
Loading...
安裝方式 | 其他 | 本體表面處理 | 染黑 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策