(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 材質(滾珠) (mm) | 材質(螺絲) | 尺寸d | 尺寸l1 (mm) | WS (mm) | 靜態荷重能力最大值 (kN) | 最高溫度 (°C) | 最低溫度 (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M3 | 5.0 | 1.5 | 2.5 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M3 | 7.5 | 1.5 | 2.5 | 250 | - | |||
9天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M3 | 10 | 1.5 | 2.5 | 250 | - | |||
9天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M4 | 6 | 2 | 3.5 | 250 | - | |||
9天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M4 | 8 | 2 | 3.5 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M4 | 10 | 2 | 3.5 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M4 | 12 | 2 | 3.5 | 250 | - | |||
9天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M4 | 16 | 2 | 3.5 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M5 | 8 | 2.5 | 4.5 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M5 | 10 | 2.5 | 4.5 | 250 | - | |||
9天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M5 | 12 | 2.5 | 4.5 | 250 | - | |||
9天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M5 | 16 | 2.5 | 4.5 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M5 | 20 | 2.5 | 4.5 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M5 | 25 | 2.5 | 4.5 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M6 | 10.8 | 3 | 9 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M6 | 12.8 | 3 | 9 | 250 | - | |||
10天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M6 | 16.8 | 3 | 9 | 250 | - | |||
9天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M6 | 20.8 | 3 | 9 | 250 | - | |||
10天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M6 | 25.8 | 3 | 9 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M8 | 11.2 | 4 | 15 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M8 | 13.2 | 4 | 15 | 250 | - | |||
9天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M8 | 17.2 | 4 | 15 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M8 | 21.2 | 4 | 15 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M8 | 26.2 | 4 | 15 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M8 | 31.2 | 4 | 15 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M10 | 13.7 | 5 | 20 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M10 | 17.7 | 5 | 20 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M10 | 21.7 | 5 | 20 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M10 | 26.7 | 5 | 20 | 250 | - | |||
9天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M10 | 31.7 | 5 | 20 | 250 | - | |||
9天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M10 | 36.7 | 5 | 20 | 250 | - | |||
9天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M10 | 41.7 | 5 | 20 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M12 | 18 | 6 | 30 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M12 | 22 | 6 | 30 | 250 | - | |||
9天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M12 | 27 | 6 | 30 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M12 | 32 | 6 | 30 | 250 | - | |||
9天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M12 | 42 | 6 | 30 | 250 | - | |||
9天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M12 | 52 | 6 | 30 | 250 | - | |||
9天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M16 | 23.3 | 8 | 60 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M16 | 28.3 | 8 | 60 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M16 | 38.3 | 8 | 60 | 250 | - | |||
9天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M16 | 53.3 | 8 | 60 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M20 | 34.2 | 10 | 90 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M20 | 44.2 | 10 | 90 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M20 | 54.2 | 10 | 90 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M20 | 64.2 | 10 | 90 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M24 | 39.7 | 12 | 120 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M24 | 54.7 | 12 | 120 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M24 | 84.7 | 12 | 120 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,白色 | 不鏽鋼1.4305 | M4 | 6 | 2 | 0.3 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,白色 | 不鏽鋼1.4305 | M4 | 8 | 2 | 0.3 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,白色 | 不鏽鋼1.4305 | M4 | 10 | 2 | 0.3 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,白色 | 不鏽鋼1.4305 | M4 | 12 | 2 | 0.3 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,白色 | 不鏽鋼1.4305 | M4 | 16 | 2 | 0.3 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,白色 | 不鏽鋼1.4305 | M5 | 8 | 2.5 | 0.5 | 80 | -30 | |||
9天~ | 10 | 熱塑性POM,白色 | 不鏽鋼1.4305 | M5 | 10 | 2.5 | 0.5 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,白色 | 不鏽鋼1.4305 | M5 | 12 | 2.5 | 0.5 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,白色 | 不鏽鋼1.4305 | M5 | 16 | 2.5 | 0.5 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,白色 | 不鏽鋼1.4305 | M5 | 20 | 2.5 | 0.5 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,白色 | 不鏽鋼1.4305 | M5 | 25 | 2.5 | 0.5 | 80 | -30 |
Loading...
不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策