(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

球端止推螺絲 無頭 細螺紋

球端止推螺絲 無頭 細螺紋

也用於定位、夾持、鎖緊或支撐不完全平行的表面。
細螺紋可進行精密調整。
由於滾珠可移動,荷重傳遞可最大化。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22720.5050
22720.5052
22720.5060
22720.5061
22720.5062
22720.5063
22720.5064
22720.5070
22720.5073
22720.5250
22720.5252
22720.5260
22720.5261
22720.5262
22720.5263
22720.5264
22720.5270
22720.5273
22720.6050
22720.6052
22720.6060
22720.6061
22720.6062
22720.6063
22720.6064
22720.6070
22720.6073
22720.6250
22720.6252
22720.6260
22720.6261
22720.6262
22720.6263
22720.6264
22720.6270
22720.6273
型號相關數量折扣標準
出貨日
材質(滾珠)
(mm)
材質(螺絲) 尺寸d 尺寸d3
(mm)
尺寸l1
(mm)
尺寸l2
(mm)
WS
(mm)
靜態荷重能力最大值
(kN)
10天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M5 x 0,5-8-2.54.5
9天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M5 x 0,5-12-2.54.5
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M6 x 0,5-10.8-39
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M6 x 0,5-12.8-39
9天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M6 x 0,5-16.8-39
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M6 x 0,5-20.8-39
9天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M6 x 0,5-25.8-39
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M8 x 1-11.2-415
9天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M8 x 1-21.2-415
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M5 x 0,52.2-7.52.54.5
8天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M5 x 0,52.2-11.52.54.5
9天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M6 x 0,53.2-1039
9天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M6 x 0,53.2-1239
9天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M6 x 0,53.2-1639
9天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M6 x 0,53.2-2039
10天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M6 x 0,53.2-2539
9天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M8 x 14.5-10415
9天~ 滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M8 x 14.5-20415
10天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M5 x 0,5-8-2.5-
9天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M5 x 0,5-12-2.5-
9天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M6 x 0,5-10.8-3-
9天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M6 x 0,5-12.8-3-
9天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M6 x 0,5-16.8-3-
8天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M6 x 0,5-20.8-3-
9天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M6 x 0,5-25.8-3-
8天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M8 x 1-11.2-4-
8天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M8 x 1-21.2-4-
9天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M5 x 0,52.2-7.52.5-
8天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M5 x 0,52.2-11.52.5-
8天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M6 x 0,53.2-103-
8天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M6 x 0,53.2-123-
9天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M6 x 0,53.2-163-
9天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M6 x 0,53.2-203-
9天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M6 x 0,53.2-253-
8天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M8 x 14.5-104-
8天~ 不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M8 x 14.5-204-

Loading...

  1. 1

基本資訊

不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務