(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

球端止推螺絲 撐帽式 球頭

球端止推螺絲 撐帽式 球頭

也用於定位、夾持、鎖緊或支撐不完全平行的表面。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22710.0062
22710.0064
22710.0066
22710.0082
22710.0084
22710.0086
22710.0102
22710.0104
22710.0106
22710.0122
22710.0124
22710.0126
22710.0162
22710.0164
22710.0166
22710.0202
22710.0204
22710.0206
22710.0242
22710.0244
22710.0246
22710.0752
22710.0754
22710.0756
22710.0762
22710.0764
22710.0766
22710.0772
22710.0774
22710.0776
22710.0782
22710.0784
22710.0786
22710.0792
22710.0794
22710.0796
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS材質(滾珠)
(mm)
材質(螺絲) 尺寸d 尺寸d2 尺寸l1
(mm)
尺寸l3
(mm)
尺寸l4
(mm)
WS
(mm)
靜態荷重能力最大值
(kN)
9天~ 10滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M61020.86359
9天~ 10滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M61030.86359
9天~ 10滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M61040.861659
10天~ 10滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M81321.283.5615
9天~ 10滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M81336.283.5615
8天~ 10滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M81351.2822615
8天~ 10滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M101626.7104.5820
10天~ 10滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M101641.7104.5820
8天~ 10滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M101661.71028820
9天~ 10滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M1218321251030
8天~ 10滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M1218521251030
8天~ 10滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M12188212441030
9天~ 10滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M162443.31661460
8天~ 10滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M162463.31661460
9天~ 10滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M162483.316361460
8天~ 10滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M203054.2207.51790
8天~ 10滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M203084.220281790
9天~ 10滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M2030104.220481790
9天~ 10滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M243664.724919120
8天~ 10滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M243694.7243019120
8天~ 10滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2M2436124.7246019120
8天~ 10不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M61020.8635-
9天~ 10不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M61030.8635-
9天~ 10不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M61040.86165-
9天~ 10不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M81321.283.56-
9天~ 10不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M81336.283.56-
9天~ 10不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M81351.28226-
8天~ 10不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M101626.7104.58-
9天~ 10不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M101641.7104.58-
9天~ 10不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M101661.710288-
8天~ 10不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M12183212510-
8天~ 10不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M12185212510-
8天~ 10不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M121882124410-
8天~ 10不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M162443.316614-
8天~ 10不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M162463.316614-
8天~ 10不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.4305M162483.3163614-

Loading...

  1. 1

基本資訊

不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務