(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 材質(滾珠) (mm) | 材質(螺絲) | 尺寸d | 尺寸d3 (mm) | 尺寸l2 (mm) | WS (mm) | 靜態荷重能力最大值 (kN) | 最高溫度 (°C) | 最低溫度 (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M4 | 1.8 | 5.9 | 2 | 0.3 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M4 | 1.8 | 7.9 | 2 | 0.3 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M4 | 1.8 | 9.9 | 2 | 0.3 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M4 | 1.8 | 11.9 | 2 | 0.3 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M4 | 1.8 | 15.9 | 2 | 0.3 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M5 | 2.1 | 7.8 | 2.5 | 0.5 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M5 | 2.1 | 9.8 | 2.5 | 0.5 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M5 | 2.1 | 11.8 | 2.5 | 0.5 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M5 | 2.1 | 15.8 | 2.5 | 0.5 | 80 | -30 | |||
9天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M5 | 2.1 | 19.8 | 2.5 | 0.5 | 80 | -30 | |||
9天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M5 | 2.1 | 24.8 | 2.5 | 0.5 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M6 | 3 | 10.3 | 3 | 0.9 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M6 | 3 | 12.3 | 3 | 0.9 | 80 | -30 | |||
9天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M6 | 3 | 16.3 | 3 | 0.9 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M6 | 3 | 20.3 | 3 | 0.9 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M6 | 3 | 25.3 | 3 | 0.9 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M8 | 4.2 | 10.4 | 4 | 1.5 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M8 | 4.2 | 12.4 | 4 | 1.5 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M8 | 4.2 | 16.4 | 4 | 1.5 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M8 | 4.2 | 20.4 | 4 | 1.5 | 80 | -30 | |||
9天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M8 | 4.2 | 25.4 | 4 | 1.5 | 80 | -30 | |||
9天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M8 | 4.2 | 30.4 | 4 | 1.5 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 不鏽鋼1.4305 | M4 | 1.8 | 5.9 | 2 | 0.3 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 不鏽鋼1.4305 | M4 | 1.8 | 7.9 | 2 | 0.3 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 不鏽鋼1.4305 | M4 | 1.8 | 9.9 | 2 | 0.3 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 不鏽鋼1.4305 | M4 | 1.8 | 11.9 | 2 | 0.3 | 80 | -30 | |||
9天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 不鏽鋼1.4305 | M4 | 1.8 | 15.9 | 2 | 0.3 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 不鏽鋼1.4305 | M5 | 2.1 | 7.8 | 2.5 | 0.5 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 不鏽鋼1.4305 | M5 | 2.1 | 9.8 | 2.5 | 0.5 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 不鏽鋼1.4305 | M5 | 2.1 | 11.8 | 2.5 | 0.5 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 不鏽鋼1.4305 | M5 | 2.1 | 15.8 | 2.5 | 0.5 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 不鏽鋼1.4305 | M5 | 2.1 | 19.8 | 2.5 | 0.5 | 80 | -30 | |||
9天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 不鏽鋼1.4305 | M5 | 2.1 | 24.8 | 2.5 | 0.5 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 不鏽鋼1.4305 | M6 | 3 | 10.3 | 3 | 0.9 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 不鏽鋼1.4305 | M6 | 3 | 12.3 | 3 | 0.9 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 不鏽鋼1.4305 | M6 | 3 | 16.3 | 3 | 0.9 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 不鏽鋼1.4305 | M6 | 3 | 20.3 | 3 | 0.9 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 不鏽鋼1.4305 | M6 | 3 | 25.3 | 3 | 0.9 | 80 | -30 | |||
9天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 不鏽鋼1.4305 | M8 | 4.2 | 10.4 | 4 | 1.5 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 不鏽鋼1.4305 | M8 | 4.2 | 12.4 | 4 | 1.5 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 不鏽鋼1.4305 | M8 | 4.2 | 16.4 | 4 | 1.5 | 80 | -30 | |||
25天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 不鏽鋼1.4305 | M8 | 4.2 | 20.4 | 4 | 1.5 | 80 | -30 | |||
9天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 不鏽鋼1.4305 | M8 | 4.2 | 25.4 | 4 | 1.5 | 80 | -30 | |||
9天~ | 10 | 熱塑性POM,紅色 | 不鏽鋼1.4305 | M8 | 4.2 | 30.4 | 4 | 1.5 | 80 | -30 | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M4 | 1.8 | 5.6 | 2 | 3.5 | 250 | - | |||
9天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M4 | 1.8 | 7.6 | 2 | 3.5 | 250 | - | |||
9天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M4 | 1.8 | 9.6 | 2 | 3.5 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M4 | 1.8 | 11.6 | 2 | 3.5 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M4 | 1.8 | 15.6 | 2 | 3.5 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M5 | 2.2 | 7.5 | 2.5 | 4.5 | 250 | - | |||
10天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M5 | 2.2 | 9.5 | 2.5 | 4.5 | 250 | - | |||
9天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M5 | 2.2 | 11.5 | 2.5 | 4.5 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M5 | 2.2 | 15.5 | 2.5 | 4.5 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M5 | 2.2 | 19.5 | 2.5 | 4.5 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M5 | 2.2 | 24.5 | 2.5 | 4.5 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M6 | 3.2 | 10 | 3 | 9 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M6 | 3.2 | 12 | 3 | 9 | 250 | - | |||
10天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M6 | 3.2 | 16 | 3 | 9 | 250 | - | |||
9天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M6 | 3.2 | 20 | 3 | 9 | 250 | - | |||
9天~ | 10 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 熱處理鋼,1200 ±100 N/mm2 | M6 | 3.2 | 25 | 3 | 9 | 250 | - |
Loading...
不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策