(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

防滑立體菱紋止推螺絲 平面滾珠型 自調整腳墊附鎖定螺帽F型(K0287)

防滑立體菱紋止推螺絲 平面滾珠型 自調整腳墊附鎖定螺帽F型(K0287)

· 可用作支撐座、止動器與止推墊

· 應用領域:機械和固定裝置製造工程、組裝

· 滾珠經過設計,可防止旋轉

· 版本:鋼或不鏽鋼

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
K0287.308
K0287.3081
K0287.310
K0287.3101
K0287.312
K0287.3121
K0287.316
K0287.3161
K0287.320
K0287.3201
型號數量折扣標準
出貨日
主要材質 表面處理主體 主要顏色 組件材質 材質(安裝面/支撐面) B=螺牙長度
(mm)
D1=外徑
(mm)
D2=螺牙 D3
(mm)
E
(mm)
H=高度
(mm)
L
(mm)
滾珠Ø
(mm)
SW
(mm)
最大額定荷重(僅靜態荷重)
(kN)
11天~ 回火與磷酸錳皮膜處理磷酸錳皮膜處理2514.5M85.814.511.636.68.5138
11天~ 不鏽鋼回火,電拋光電拋光不鏽鋼不鏽鋼2514.5M85.814.511.636.68.5138
11天~ 回火與磷酸錳皮膜處理磷酸錳皮膜處理3019M108.61915.745.712178
11天~ 不鏽鋼回火,電拋光電拋光不鏽鋼不鏽鋼3019M108.61915.745.712178
11天~ 回火與磷酸錳皮膜處理磷酸錳皮膜處理3519M128.61915.750.7121715
11天~ 不鏽鋼回火,電拋光電拋光不鏽鋼不鏽鋼3519M128.61915.750.7121715
11天~ 回火與磷酸錳皮膜處理磷酸錳皮膜處理4027M1610.52720.760.7162425
11天~ 不鏽鋼回火,電拋光電拋光不鏽鋼不鏽鋼4027M1610.52720.760.7162425
11天~ 回火與磷酸錳皮膜處理磷酸錳皮膜處理5033M20203327.377.3253090
11天~ 不鏽鋼回火,電拋光電拋光不鏽鋼不鏽鋼5033M20203327.377.3253090
型號
型號數量折扣標準
出貨日
主要材質 表面處理主體 主要顏色 組件材質 材質(安裝面/支撐面) B=螺牙長度
(mm)
D1=外徑
(mm)
D2=螺牙 D3
(mm)
E
(mm)
H=高度
(mm)
L
(mm)
滾珠Ø
(mm)
SW
(mm)
最大額定荷重(僅靜態荷重)
(kN)

Loading...

  1. 1

基本資訊

樣式 F

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引