(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 雙軸扭矩鉸鏈 HG-T30S15

鉸鏈

LAMP 雙軸扭矩鉸鏈 HG-T30S15

【特長】
・透過雙軸的自由止動機構,在傾斜方向(偏斜方向)與旋轉方向(擺動方向)皆可固定於任意角度。
・旋轉方向(擺動方向)為360°旋轉。
・底座為表面安裝型,可輕鬆安裝於箱體。
・在動作範圍內的來回扭矩保持一定。
【用途】
・自助結帳機或小型顯示器等。

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第43頁)
  • 根據使用的顯示器尺寸、形狀及安裝方式不同,傾斜及旋轉的角度可能會變小
  • 請勿用於會濺水的場所

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HG-T30S15

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-T30S15
型號數量折扣標準
出貨日
4天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 特殊形 長度(mm) 60 用途 標準 / 耐腐蝕性
本體材質 不鏽鋼(SUS430) 寬度(mm) 30 附加功能 附扭矩功能
開啟方向 左右皆可 安裝方法 螺絲固定 規格 2軸
扭矩(N・m) 3.0 安裝孔 圓孔 本體表面處理 滾筒研磨

LAMP 雙軸扭矩鉸鏈 HG-T30S15的型號HG-T30S15頁面。
記載關於型號HG-T30S15之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767