(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

重型 100HB-P 軌道型 重量用 附滾動軸承 合成樹脂輪 (型號表)

CASTER

重型 100HB-P 軌道型 重量用 附滾動軸承 合成樹脂輪

令人驚訝的始動、運行性佳的重型腳輪。
【特點】
即使長時間固定也不會因負荷而變形。
・滾動軸承包含在車輪旋轉部分中。
・耐受力高、車輪旋轉順暢。
【用途】
・適用於長時間固定的設備。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

106HB-P

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

重型腳輪尺寸圖A

重型腳輪尺寸圖A。

重型腳輪尺寸圖B

重型腳輪尺寸圖B。

重型腳輪尺寸圖C

重型腳輪尺寸圖C。

產品規格

即使長時間承受重荷重,車輪也不會因此變形

重型腳輪外觀

腳輪形狀:萬向支架型
本體材質:冷軋鋼板(SPCC)
表面處理:電鍍鋅(亮面鉻酸鹽)
車輪材質:酚醛
其他 : 無煞車

重型腳輪外觀A

重型腳輪外觀A。

重型腳輪外觀B

重型腳輪外觀B。
 

規格表

型號
106HB-P
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
旋轉半徑 r
(mm)
滾輪軸承 安裝孔徑 d
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
4天~ 106220.01~320.00235.27171909075386210.53.2

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式活動 剎車 車輪材質 酚醛樹脂
車輪特性 耐磨耗性 / 耐汽油(含輕油) / 耐油性 / 耐藥性 / 耐熱性 / 耐寒性 本體材質 冷軋鋼板 (SPCC) 安裝孔種類 圓孔

重型 100HB-P 軌道型 重量用 附滾動軸承 合成樹脂輪的型號106HB-P頁面。
記載關於型號106HB-P之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
104ZH-P
105HB-P
107HB-P
108HB-P
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
旋轉半徑 r
(mm)
滾輪軸承 安裝孔徑 d
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
4天~ 68140.01~220.00156.8505064645028516.52.3
4天~ 92220.01~320.00225.47171909065385610.53.2
4天~ 130220.01~320.00254.871719090100387310.53.2
6天~ 165320.01~485.0034390901101101304210610.54

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767