(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・車輪材質:聚氨酯PU (93A)
・適用:工業用系統機櫃、自動化設備、精密測試儀器設備等
・全系列符合RoHS規範
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
3UAC325HDA |
3UAC325HDB |
3UAC325HDC |
4UAC325HDA |
4UAC325HDB |
4UAC325HDC |
5UAC325HDA |
5UAC325HDB |
5UAC325HDC |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 腳輪類型 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 剎車 | 容許荷重 (daN) | 板長度 L (mm) | 板寬度 W (mm) | 車輪徑 D (φ) | 旋轉半徑 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 平板式活動 | 106 | 80.01~140.00 | 無 | 100 | 94 | 65 | 75 | 70.6 | ||
4天 | 平板式活動 | 106 | 80.01~140.00 | 附活動剎車 | 100 | 94 | 65 | 75 | 117 | ||
4天 | 平板式固定 | 106 | 80.01~140.00 | 無 | 100 | 96 | 75 | 75 | - | ||
4天 | 平板式活動 | 131 | 140.01~220.00 | 無 | 150 | 94 | 65 | 100 | 83.3 | ||
4天 | 平板式活動 | 131 | 140.01~220.00 | 附活動剎車 | 150 | 94 | 65 | 100 | 117 | ||
4天 | 平板式固定 | 131 | 140.01~220.00 | 無 | 150 | 96 | 75 | 100 | - | ||
4天 | 平板式活動 | 159 | 140.01~220.00 | 無 | 180 | 94 | 65 | 125 | 96 | ||
4天 | 平板式活動 | 159 | 140.01~220.00 | 附活動剎車 | 180 | 94 | 65 | 125 | 117 | ||
4天 | 平板式固定 | 159 | 140.01~220.00 | 無 | 180 | 96 | 75 | 125 | - |
Loading...
種類 | 腳輪 | 車輪材質 | 聚氨酯 | 金屬零件材質 | 鋼+鋁芯 |
---|---|---|---|---|---|
安裝孔種類 | 長孔 | 安裝孔間距 長邊方向 L1(mm) | 71 (78) | 安裝孔間距 短邊方向 W1(mm) | 45 |
車輪寬度 B(mm) | 32 | 用途 | 工廠設備 | 安裝孔距 圓直徑P.C.D | 8.5 |
金屬零件表面處理 | 鍍鋅 | 使用軸承 | 6002×2 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策