(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

中荷重用腳輪 J型轉向零件(尺寸150mm)

CASTER

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SUIJ-150

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

中荷重用腳輪 J型轉向零件(尺寸150mm)尺寸圖

規格表

單位:mm
型號

車輪材質軸承最大荷重輪胎寬度
R
軸直徑
D
組裝
高度
H1


F1/F2
安裝孔
間距
P1/P2
安裝
孔徑
d
偏心
E
自重
(g)
(daN)(kgf)
■銅板性橡膠
SJ-150150橡膠附B/B200204.0 4520198120/12090/9011452,510
SRJ-150紅橡膠附B/B160163.2 2,510
CRJ-150耐熱橡膠附B/B200204.0 2,550
■銅板性優力膠
SUIJ-150150優力膠附B/B300306.0 3820198120/12090/9011452,700
SUIEJ-150防靜電優力膠附B/B2,700
■樹脂製橡膠
PNJ-150150橡膠附B/B175178.5 3820198120/12090/9011452,220
PNDJ-150橡膠附SUS2,220
PNAJ-150橡膠-140142.8 2,060
■樹脂製優力膠
PNUJ-150150優力膠附B/B250255.0 3820198120/12090/9011452,180
PNUDJ-150優力膠附SUS2,180
PNUAJ-150優力膠-150153.0 1,990
■尼龍                     
PJ-150150尼龍-180183.6 4520198120/12090/9011451,960
PBJ-150尼龍附B/B300306.0 2,200
PBDJ-150尼龍附SUS2,200
■MC尼龍
UWBJ-150150MC尼龍附B/B300306.0 4020198120/12090/9011452,640
UWBDJ-150MC尼龍附SUS2,640
UWAJ-150MC尼龍-2,490
UWBSJ-150MC尼龍附B/B302,240
UWBSDJ-150MC尼龍附SUS2,240

SUIEJ-150為接單生產品。

 

軸承…無刻印:滑動軸承
           附B/B:附鋼板製軸承
           附SUS:附不鏽鋼製軸承
 

[零件尺寸]

單位:mm
尺寸最大荷重零件高度
H
叉型寬度
B
頂板
板厚
t
自重
(g)
(daN)(kgf)
150300306.0123564.51,550 

※零件附有軸、組件。

型號
SUIJ-150
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪類型 平板式活動型 種類 腳輪 安裝高度 H1(mm) 198
荷重範圍(daN) 220.01~320.00 剎車 最大荷重(daN) 300
車輪材質 優力膠 車輪特性 耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性 金屬零件材質
安裝孔種類 圓孔 安裝孔間距 長邊方向(mm) 90 安裝孔間距 短邊方(mm) 90
板長 F1(mm) 120 板寬 F2(mm) 120 軸直徑 D(φ) 20
尺寸A或輪胎外徑A(φ) 150 車輪寬度 R(mm) 38 偏心 E(mm) 45
荷重區分 中荷重 零件規格 車輪一體 軸承 附鋼板製軸承

中荷重用腳輪 J型轉向零件(尺寸150mm)的型號SUIJ-150頁面。
記載關於型號SUIJ-150之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767