(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
由於具有彈性,因此行走聲或耐震性、緩和衝擊優異,即使在凹凸不平的路面,也可獲得穩定的行走。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
104ZHZS
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
旋轉半徑為剎車ON、OFF兩者中的最大值。若彈性板超出擋板,則使用此狀態下的數值。
本體材質 | 冷軋鋼板(SPCC) |
---|---|
表面處理 | 電鍍鋅(鍍白鋅) |
車輪材質 | 丁腈橡膠(NBR) |
型號 |
---|
104ZHZS |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 車輪安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 安裝孔間距 長邊方向 P2 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 P1 (mm) | 尺寸 L1 (mm) | 尺寸 L2 (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 W (mm) | 旋轉半徑 r (mm) | 安裝孔徑 d (mm) | 安裝座厚 t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 68 | 80.01~140.00 | 83.3 | 50 | 50 | 64 | 64 | 50 | 28 | 65 | 6.5 | 2.3 |
Loading...
腳輪型 | 平板式活動 | 特性 | 静音 | 剎車 | 附活動剎車 |
---|---|---|---|---|---|
車輪材質 | 丁腈橡膠 (NBR) | 車輪特性 | 耐磨耗性 / 耐汽油(含輕油) / 耐油性 / 耐藥性 | 本體材質 | 冷軋鋼板 (SPCC) |
安裝孔種類 | 圓孔 | 車輪顏色 | 黑(中心部合成硬膠式合成橡膠車輪) |
中級 100ZHs 軌道型 重量用 附剎車 合成橡膠車輪 (密封腳輪)的型號104ZHZS頁面。
記載關於型號104ZHZS之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
105ZHS |
106ZHS |
107ZHS |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 車輪安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 安裝孔間距 長邊方向 P2 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 P1 (mm) | 尺寸 L1 (mm) | 尺寸 L2 (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 W (mm) | 旋轉半徑 r (mm) | 安裝孔徑 d (mm) | 安裝座厚 t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 91 | 80.01~140.00 | 117.6 | 71 | 71 | 90 | 90 | 63 | 37 | 85 | 10.5 | 3.2 | ||
11天~ | 106 | 140.01~220.00 | 147 | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 37 | 85 | 10.5 | 3.2 | ||
11天~ | 130 | 140.01~220.00 | 171.5 | 71 | 71 | 90 | 90 | 100 | 38 | 104 | 10.5 | 3.2 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策