(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

低地重荷重用腳輪 零件組 (無車輪)

低地重荷重用腳輪 零件組 (無車輪)

SISIKU ADDKREIS腳輪 低地重荷重用腳輪 HJ HJB HJ-SJ HJB-SJ HJ-AD AD 零件組(無車輪)。

(i)請注意

  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AD-50
AD-65
AD-75
HJ-35U
HJ-50B
HJ-50U
HJ-65B
HJ-65U
HJ-SJ-50B
HJ-SJ-50U
HJ-SJ-65B
HJ-SJ-65U
HJB-50B
HJB-50U
HJB-65B
HJB-65U
HJB-SJ-50B
HJB-SJ-50U
HJB-SJ-65B
HJB-SJ-65U
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪型 剎車 安裝孔種類 安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
螺牙徑 零件顏色(加工) 對應車輪直徑
(φmm)
間距
8天~ 附調整座 / 低地重荷重長孔55(65)55(65)8282-三價鉻酸鹽(黑)50-
8天~ 附調整座 / 低地重荷重長孔63(78)63(78)100100-三價鉻酸鹽(黑)65-
8天~ 附調整座 / 低地重荷重長孔63(78)63(78)100100-三價鉻酸鹽(黑)75-
8天~ 平板式活動 / 低地重荷重長孔38(48)38(48)6060-三價鉻酸鹽35-
8天~ 平板式活動 / 低地重荷重長孔55(65)55(65)8282-烤漆黑50-
8天~ 平板式活動 / 低地重荷重長孔55(65)55(65)8282-三價鉻酸鹽50-
8天~ 平板式活動 / 低地重荷重長孔63(78)63(78)100100-烤漆黑65-
8天~ 平板式活動 / 低地重荷重長孔63(78)63(78)100100-三價鉻酸鹽65-
8天~ 螺牙栓入式 / 低地重荷重-----[M20] M20502.5
8天~ 螺牙栓入式 / 低地重荷重-----[M20] M20三價鉻酸鹽502.5
8天~ 螺牙栓入式 / 低地重荷重-----[M20] M20652.5
8天~ 螺牙栓入式 / 低地重荷重-----[M20] M20三價鉻酸鹽652.5
8天~ 平板式活動 / 低地重荷重[附活動剎車] 附活動止動器長孔55(65)55(65)8282-烤漆黑50-
8天~ 平板式活動 / 低地重荷重[附活動剎車] 附活動止動器長孔55(65)55(65)8282-三價鉻酸鹽50-
8天~ 平板式活動 / 低地重荷重[附活動剎車] 附活動止動器長孔63(78)63(78)100100-烤漆黑65-
8天~ 平板式活動 / 低地重荷重[附活動剎車] 附活動止動器長孔63(78)63(78)100100-三價鉻酸鹽65-
8天~ 螺牙栓入式 / 低地重荷重[附活動剎車] 附活動止動器-----[M20] M20烤漆黑502.5
8天~ 螺牙栓入式 / 低地重荷重[附活動剎車] 附活動止動器-----[M20] M20三價鉻酸鹽(黑)502.5
8天~ 螺牙栓入式 / 低地重荷重[附活動剎車] 附活動止動器-----[M20] M20烤漆黑652.5
8天~ 螺牙栓入式 / 低地重荷重[附活動剎車] 附活動止動器-----[M20] M20三價鉻酸鹽(黑)652.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

金屬零件材質 用途 OA設備資訊通訊設備 荷重區分 重荷重
規格 零件組(無車輪)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767