(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

K型輪系列

K型輪系列

・車輪材質:尼龍/聚氨酯PU
・適用:各類中荷重設備、工業用系統機櫃、自動化設備、精密測試儀器設備等
・全系列符合RoHS規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考
  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
4NYKA
4NYKB
4NYKC
4PUKA
4PUKB
4PUKC
5NYKA
5NYKB
5NYKC
5PUKA
5PUKB
5PUKC
6NYKA
6NYKB
6NYKC
6PUKA
6PUKB
6PUKC
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
剎車 車輪材質 安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
車輪徑 D
(φ)
旋轉半徑
(mm)
4天 10平板式活動138[尼龍] 尼龍70 (75)10092
4天 10平板式活動138附活動剎車[尼龍] 尼龍70 (75)10092
4天 10平板式固定138[尼龍] 尼龍70 (80)100-
4天 10平板式活動138[聚氨酯] 聚氨酯70 (75)10092
4天 10平板式活動138附活動剎車[聚氨酯] 聚氨酯70 (75)10092
4天 10平板式固定138[聚氨酯] 聚氨酯70 (80)100-
4天 10平板式活動165[尼龍] 尼龍70 (75)125105
4天 10平板式活動165附活動剎車[尼龍] 尼龍70 (75)125105
4天 10平板式固定165[尼龍] 尼龍70 (80)125-
4天 10平板式活動165[聚氨酯] 聚氨酯70 (75)125105
4天 10平板式活動165附活動剎車[聚氨酯] 聚氨酯70 (75)125105
4天 10平板式固定165[聚氨酯] 聚氨酯70 (80)125-
4天 10平板式活動190[尼龍] 尼龍70 (75)150117
4天 10平板式活動190附活動剎車[尼龍] 尼龍70 (75)150117
4天 10平板式固定190[尼龍] 尼龍70 (80)150-
4天 10平板式活動190[聚氨酯] 聚氨酯70 (75)150117
4天 10平板式活動190附活動剎車[聚氨酯] 聚氨酯70 (75)150117
4天 10平板式固定190[聚氨酯] 聚氨酯70 (80)150-

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 荷重範圍(daN) 220.01~320.00 容許荷重(daN) 300
金屬零件材質 安裝孔種類 長孔 安裝孔間距 長邊方向 L1(mm) 80 (85)
板長度 L(mm) 115 板寬度 W(mm) 105 車輪寬度 B(mm) 38
用途 工廠設備 安裝孔距 圓直徑P.C.D 12 金屬零件表面處理 鍍鉻
使用軸承 6202×2

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767