(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質:鋁
型號 | D | d | l | D1 | H | h | M | h1 | (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8802-23 | 23 | 6.1 | 10 | 16 | 12.3 | 3 | M4×P0.7 | 6 | 12 |
M8802-30 | 30 | 12 | 21 | 16.0 | 7 | 26 | |||
M8802-45 | 45 | 18 | 38 | 25.0 | M4×P0.7×2-90° | 9 | 90 | ||
M8802-50 | 50 | 20 | 40 | 27.0 | 10 | 125 |
Loading...
本體 種類 | 圓型 | 安裝部的種類 | 中心孔 | 安裝部 直徑(mm) | 6.1 |
---|---|---|---|---|---|
圓形 種類 | 旋鈕型 | 側面部加工 | 壓紋 | 附加功能 | 附刻度 |
安裝部加工 | 固定孔 | 旋鈕 材質 | 鋁 | 旋鈕 表面處理 | 無 |
安裝部 材質 | 鋁 | 安裝部 表面處理 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策