(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

控制旋鈕 M8806

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖與尺寸

  • 旋鈕:黑色酚醛樹脂、鋁封
  • 嵌入裝置:黃銅
尺寸圖

尺寸圖

單位:mm

型號DdlD1D2HMh(g)
M8806-23236.112.517.51415.0M4×P0.76.07
M8806-343414.026.02417.06.512
M8806-404015.032.02818.57.018
型號
M8806-23
M8806-34
M8806-40
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 長度
(mm)
旋鈕 外徑
(φ)
旋鈕 高度
(mm)
4天~ 12.52315
4天~ 143417
4天~ 154018.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 圓型 安裝部的種類 中心孔 安裝部 直徑(mm) 6.1
圓形 種類 旋鈕型 側面部加工 附加功能 附刻度
安裝部加工 固定孔 止迴螺絲加工 有(1處) 旋鈕 材質 黑色酚醛樹脂
旋鈕 表面處理 安裝部 材質 黃銅 安裝部 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767