(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
旋鈕的外周有縱向壓紋加工,不鏽鋼製的堅固旋鈕。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質:不鏽鋼SUS303
無固定孔型
型號 |
---|
KNTA-5-SUS |
KNTA-6-SUS |
KNTA-8-SUS |
KNTA-10-SUS |
KNTA-12-SUS |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部 直徑(mm) | 安裝部 長度 (mm) | 旋鈕 外徑 (φ) | 旋鈕 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | M5 | 7 | 20 | 12 | ||
5天~ | M6 | 8 | 24 | 14 | ||
5天~ | M8 | 10 | 30 | 17 | ||
5天~ | M10 | 12 | 36 | 20 | ||
5天~ | M12 | 14 | 40 | 24 |
Loading...
本體 種類 | 圓型 | 安裝部的種類 | 內螺牙(軸頸) | 圓形 種類 | 夾鉗型 |
---|---|---|---|---|---|
側面部加工 | 壓紋 | 附加功能 | 無 | 安裝部加工 | 貫通 |
止迴螺絲加工 | 無 | 旋鈕 材質 | 不鏽鋼SUS303 | 旋鈕 表面處理 | 無 |
安裝部 材質 | 不鏽鋼SUS303 | 安裝部 表面處理 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策