(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

壓紋把手_FS

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
FS-40-N
FS-50
FS-50-N
FS-63
FS-63-N
型號數量折扣標準
出貨日
把手 外徑
(φ)
握柄 把手 厚度
(mm)
安裝部 外徑
(φ)
4天~ 40無(無握柄安裝孔)2822
4天~ 50無(有握柄安裝孔)3227
4天~ 50無(無握柄安裝孔)3227
7天~ 63無(有握柄安裝孔)4035
7天~ 63無(無握柄安裝孔)4035

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 壓紋 本體 材質 FC200 安裝部 孔加工 圓孔(固定孔)
本體 表面處理 鍍鉻 圓孔徑(φ) 5 止迴螺絲加工

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767