(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 電鍍鋁手輪HAR-G系列設計美觀,有鐵宅及全鋁宅兩種選擇,可以依喜好選購。電鍍處理後手輪表面呈現亮面效果,將提升你的機器的外觀
● 手輪邊緣經特殊處理後修飾邊角,呈現圓滑的邊緣,避免使用時產生不適感
● 安裝中心孔尺寸:6, 8, 10, 12mm
● 重量:0.12~1.8kg
● 本系列未附把手,請另行選配
● 本系列提供 中心孔加大 與 鍵槽K 追加工,詳細請參考產品型錄旁「概要・規格」內說明
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 手輪 外徑 A (φ) | 安裝部 孔加工 | 手輪 厚度 B (mm) | 安裝部 外徑 F (φ) | 安裝部 圓孔徑 E (φ) | 宅 材質 | 宅 表面處理 | 鍵槽 K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 80 | 圓孔(貫穿孔) | 30 | 32 | 6 | 鋁合金 | - | - | ||
8天 | 80 | 圓孔(貫穿孔) | 30 | 32 | 10 | 鋁合金 | - | - | ||
8天 | 80 | 圓孔+鍵槽 | 30 | 32 | 10 | 鋁合金 | - | 4 | ||
8天 | 80 | 圓孔(貫穿孔) | 30 | 32 | 11 | 鋁合金 | - | - | ||
8天 | 80 | 圓孔+鍵槽 | 30 | 32 | 11 | 鋁合金 | - | 4 | ||
8天 | 80 | 圓孔(貫穿孔) | 30 | 32 | 12 | 鋁合金 | - | - | ||
8天 | 80 | 圓孔+鍵槽 | 30 | 32 | 12 | 鋁合金 | - | 4 | ||
8天 | 80 | 圓孔+鍵槽 | 30 | 32 | 12 | 鋁合金 | - | 5 | ||
8天 | 80 | 圓孔(貫穿孔) | 30 | 32 | 13 | 鋁合金 | - | - | ||
8天 | 80 | 圓孔(貫穿孔) | 30 | 32 | 14 | 鋁合金 | - | - | ||
8天 | 80 | 圓孔+鍵槽 | 30 | 32 | 14 | 鋁合金 | - | 5 | ||
5天 | 80 | 圓孔(貫穿孔) | 30 | 32 | 6 | 鋼 | 染黑 | - | ||
8天 | 80 | 圓孔(貫穿孔) | 30 | 32 | 10 | 鋼 | 染黑 | - | ||
8天 | 80 | 圓孔+鍵槽 | 30 | 32 | 10 | 鋼 | 染黑 | 4 | ||
8天 | 80 | 圓孔(貫穿孔) | 30 | 32 | 11 | 鋼 | 染黑 | - | ||
8天 | 80 | 圓孔+鍵槽 | 30 | 32 | 11 | 鋼 | 染黑 | 4 | ||
8天 | 80 | 圓孔(貫穿孔) | 30 | 32 | 12 | 鋼 | 染黑 | - | ||
8天 | 80 | 圓孔+鍵槽 | 30 | 32 | 12 | 鋼 | 染黑 | 4 | ||
8天 | 80 | 圓孔+鍵槽 | 30 | 32 | 12 | 鋼 | 染黑 | 5 | ||
8天 | 80 | 圓孔(貫穿孔) | 30 | 32 | 13 | 鋼 | 染黑 | - | ||
8天 | 80 | 圓孔(貫穿孔) | 30 | 32 | 14 | 鋼 | 染黑 | - | ||
8天 | 80 | 圓孔+鍵槽 | 30 | 32 | 14 | 鋼 | 染黑 | 5 | ||
5天 | 100 | 圓孔(貫穿孔) | 34.5 | 38 | 8 | 鋁合金 | - | - | ||
8天 | 100 | 圓孔(貫穿孔) | 34.5 | 38 | 10 | 鋁合金 | - | - | ||
8天 | 100 | 圓孔+鍵槽 | 34.5 | 38 | 10 | 鋁合金 | - | 4 | ||
8天 | 100 | 圓孔(貫穿孔) | 34.5 | 38 | 11 | 鋁合金 | - | - | ||
8天 | 100 | 圓孔+鍵槽 | 34.5 | 38 | 11 | 鋁合金 | - | 4 | ||
8天 | 100 | 圓孔(貫穿孔) | 34.5 | 38 | 12 | 鋁合金 | - | - | ||
8天 | 100 | 圓孔+鍵槽 | 34.5 | 38 | 12 | 鋁合金 | - | 4 | ||
8天 | 100 | 圓孔+鍵槽 | 34.5 | 38 | 12 | 鋁合金 | - | 5 | ||
8天 | 100 | 圓孔(貫穿孔) | 34.5 | 38 | 13 | 鋁合金 | - | - | ||
8天 | 100 | 圓孔(貫穿孔) | 34.5 | 38 | 14 | 鋁合金 | - | - | ||
8天 | 100 | 圓孔+鍵槽 | 34.5 | 38 | 14 | 鋁合金 | - | 5 | ||
5天 | 100 | 圓孔(貫穿孔) | 34.5 | 38 | 8 | 鋼 | 染黑 | - | ||
8天 | 100 | 圓孔(貫穿孔) | 34.5 | 38 | 10 | 鋼 | 染黑 | - | ||
8天 | 100 | 圓孔+鍵槽 | 34.5 | 38 | 10 | 鋼 | 染黑 | 4 | ||
8天 | 100 | 圓孔(貫穿孔) | 34.5 | 38 | 11 | 鋼 | 染黑 | - | ||
8天 | 100 | 圓孔+鍵槽 | 34.5 | 38 | 11 | 鋼 | 染黑 | 4 | ||
8天 | 100 | 圓孔(貫穿孔) | 34.5 | 38 | 12 | 鋼 | 染黑 | - | ||
8天 | 100 | 圓孔+鍵槽 | 34.5 | 38 | 12 | 鋼 | 染黑 | 4 | ||
8天 | 100 | 圓孔+鍵槽 | 34.5 | 38 | 12 | 鋼 | 染黑 | 5 | ||
8天 | 100 | 圓孔(貫穿孔) | 34.5 | 38 | 13 | 鋼 | 染黑 | - | ||
8天 | 100 | 圓孔(貫穿孔) | 34.5 | 38 | 14 | 鋼 | 染黑 | - | ||
8天 | 100 | 圓孔+鍵槽 | 34.5 | 38 | 14 | 鋼 | 染黑 | 5 | ||
5天 | 125 | 圓孔(貫穿孔) | 41 | 38 | 8 | 鋁合金 | - | - | ||
8天 | 125 | 圓孔(貫穿孔) | 41 | 38 | 12 | 鋁合金 | - | - | ||
8天 | 125 | 圓孔+鍵槽 | 41 | 38 | 12 | 鋁合金 | - | 4 | ||
8天 | 125 | 圓孔+鍵槽 | 41 | 38 | 12 | 鋁合金 | - | 5 | ||
8天 | 125 | 圓孔(貫穿孔) | 41 | 38 | 13 | 鋁合金 | - | - | ||
8天 | 125 | 圓孔(貫穿孔) | 41 | 38 | 14 | 鋁合金 | - | - | ||
8天 | 125 | 圓孔+鍵槽 | 41 | 38 | 14 | 鋁合金 | - | 5 | ||
8天 | 125 | 圓孔(貫穿孔) | 41 | 38 | 15 | 鋁合金 | - | - | ||
8天 | 125 | 圓孔+鍵槽 | 41 | 38 | 15 | 鋁合金 | - | 5 | ||
8天 | 125 | 圓孔(貫穿孔) | 41 | 38 | 16 | 鋁合金 | - | - | ||
8天 | 125 | 圓孔+鍵槽 | 41 | 38 | 16 | 鋁合金 | - | 5 | ||
5天 | 125 | 圓孔(貫穿孔) | 41 | 38 | 8 | 鋼 | 染黑 | - | ||
8天 | 125 | 圓孔(貫穿孔) | 41 | 38 | 12 | 鋼 | 染黑 | - | ||
8天 | 125 | 圓孔+鍵槽 | 41 | 38 | 12 | 鋼 | 染黑 | 4 | ||
8天 | 125 | 圓孔+鍵槽 | 41 | 38 | 12 | 鋼 | 染黑 | 5 | ||
8天 | 125 | 圓孔(貫穿孔) | 41 | 38 | 13 | 鋼 | 染黑 | - |
Loading...
本體 種類 | 實心圓盤 | 本體 材質 | 鋁合金 | 握柄 | 無(無握柄安裝孔) |
---|---|---|---|---|---|
本體 表面處理 | 亮面鍍鉻 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策